AD9480
製造中8ビット、A/Dコンバータ、250MSPS、3.3V
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.51
製品情報
- DNL=±0.25LSB
- INL=±0.5LSB
- +3.3Vの単電源動作(3.0~3.6V)
- 250MSPS時に590mWの消費電力
- 1Vp-pのアナログ入力範囲
- 1.0Vの電圧リファレンスを内蔵
- シングルエンドまたは差動のアナログ入力
- LVDS出力(ANSI644レベル)
- パワーダウン・モード
- クロック・デューティ・サイクル安定化器
AD9480は高速、低消費電力、小型サイズ、使いやすい性能が最適化された、8ビットのモノリシックA/Dコンバータです。250MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で優れた直線性とダイナミック性能を発揮します。
システムのコストと消費電力を最小限に抑えるために、電圧リファレンスとトラック&ホールド回路を内蔵しています。ユーザは、+3.3V電源と差動エンコード・クロックを用意するだけで十分です。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。
出力データ・ポートのアライメントを正しく実行するためのデータ同期入力をサポートし、また出力データのタイミングを正しくとるためのデータ・クロック出力もあります。デジタル出力はTTL/CMOSまたはLVDS(ANSI 644)互換であり、2の補数またはバイナリの出力フォーマットを選択できます。CMOSデュアル(デマルチプレクサ)モードのときには、インターリーブまたはパラレル・モード時の半分のクロック・レートで2つの8ビット・チャンネルからADCデータを出力します。LVDSモード時にはベストの出力性能を確保し、全データを最高のデータレートでシングル出力チャンネルから転送します。
最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9480には、44ピン表面実装パッケージ(44-TQFP)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 14
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9480ASUZ-250 | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD9480BSUZ-250 | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9480ASUZ-250 | 製造中 | |
| AD9480BSUZ-250 | 製造中 | |
|
3 10, 2010 - 10_0017 QFP Multigrade Laser Conversion |
||
| AD9480BSUZ-250 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く