AD9460

製造中

16ビットA/Dコンバータ、80/105MSPS

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 105MSPSのサンプル・レートを保証(AD9460-105)
  • 10MHz入力で79.4dBFSのS/N比/91dBcのSFDR(3.4Vp-p入力、80MSPS)
  • 170MHz入力で78.3dBFSのS/N比(4.0Vp-p入力、80MSPS)
  • 170MHz入力で77.8dBFSのS/N比/87dBcのSFDR(3.4Vp-p入力、80MSPS)
  • 170MHz入力で77.8dBFSのS/N比/87dBcのSFDR(3.4Vp-p入力、80MSPS)
  • 139/140MHzのツートーン入力で90dBFSSFDR(3.4Vp-p入力、105MSPS)
  • 60fsc rmsジッタ
  • 優れた直線性
    DNL=±0.5LSB(typ)
    INL=±3.0LSB(typ)
  • 2.0~4.0Vp-pの差動フルスケール入力
  • バッファ付きアナログ入力
  • LVDS出力(ANSI-644互換)またはCMOS出力
  • データ形式の選択(オフセット・バイナリまたは2の補数)
AD9460
16ビットA/Dコンバータ、80/105MSPS
AD9460 Functional Block Diagram AD9460 Pin Configuration AD9460 Pin Configuration
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

AD9460 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

AD9460 IBIS Models 1


評価用キット

EVAL-AD9460

AD9460 Evaluation Board

機能と利点

  • Buffer memory board for capturing digital data used with high speed ADC evaluation boards to simplify evaluation
  • 32 kB FIFO depth at 133 MSPS (upgradable)
  • Measures performance with ADC Analyzer™ Real-time FFT and time domain analysis Analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonics
  • Simple USB port interface (2.0)
  • Supporting ADCs with serial port interfaces (SPI)
  • On-board regulator circuit, no power supply required 6 V, 2 A switching power supply included
  • Compatible with Windows 98 (2nd ed.), Windows 2000, Windows ME, and Windows XP

製品詳細

The high speed ADC FIFO evaluation kit includes the latest version of ADC Analyzer and a buffer memory board to capture blocks of digital data from the Analog Devices, Inc., high speed analog-to-digital converter (ADC) evaluation boards. The FIFO board is connected to the PC through a USB port and is used with ADC Analyzer to quickly evaluate the performance of high speed ADCs. Users can view an FFT for a specific analog input and encode rate to analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonic information.

The evaluation kit is easy to set up. Additional equipment needed includes an Analog Devices high speed ADC evaluation board, a signal source, and a clock source. Once the kit is connected and powered, the evaluation is enabled instantly on the PC.

The HSC-ADC-EVALB-DCZ can be used with single and multichannel ADCs and converters with demultiplexed digital outputs.

EVAL-AD9460
AD9460 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品