AD9432
製造中12ビット、A/Dコンバータ、105MSPS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$62.47
製品情報
- オンチップの電圧リファレンスとトラック&ホールド
- オンチップの入力バッファ
- 消費電力:850mW(typ)@105MSPS
- 500MHzのアナログ帯域幅
- S/N比=67dB@47MHz入力、105MSPS
- SFDR=80dB@49MHzのアナログ入力 、105MSPS
- 2.0Vp-pのアナログ入力範囲
- +5.0Vの単電源動作
- +3.3V CMOS/TTL出力
- 2の補数出力フォーマット
AD9432は、トラック&ホールド回路を内蔵する12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータで、高速変換と使いやすい性能が最適化されています。105MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。
フル性能で動作するために必要なのは、5.0Vの単電源と105MHzのエンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。
デジタル出力はTTL/CMOS互換であり、別個の出力電源ピンは3.3Vロジックとのインターフェースをサポートします。エンコード入力は差動またはシングルエンドいずれかの信号をサポートし、TTL/CMOS互換です。
最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9432は、52ピンのロープロファイルのクワッド・フラット・パッケージ(LQFP)と52ピンの薄型クワッド・フラットパッケージ(TQFP_EP)で供給されます。AD9432は工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 10
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9432BSTZ-105 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD9432BSTZ-80 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD9432BSVZ-105 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD9432BSVZ-80 | 52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD9432BSTZ-105 | 製造中 | |
| AD9432BSTZ-80 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9432BSTZ-105 | 製造中 | |
| AD9432BSTZ-80 | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9432BSVZ-105 | 製造中 | |
| AD9432BSVZ-80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く