AD9411
製造中止10-Bit, 170/200 MSPS 3.3 V A/D Converter
製品情報
The AD9411 is a 10-bit monolithic sampling analog-to-digital converter optimized for high performance, low power, and ease of use. The product operates up to a 200 MSPS conversion rate and is optimized for outstanding dynamic performance in wideband carrier and broadband systems. All necessary functions, including a track-and-hold (T/H) and reference are included on the chip to provide a complete conversion solution.
The ADC requires a 3.3 V power supply and a differential sample clock for full performance operation. The digital outputs are LVDS compatible and support both twos complement and offset binary format. A data clock output is available to ease data capture.
Fabricated on an advanced BiCMOS process, the AD9411 is available in a 100-lead surface-mount plastic package (100 e-PAD TQFP) specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C).
Applications
Product Highlights
- High performance. Maintains 60 dB SNR @ 200 MSPS with a 70 MHz input.
- Low power. Consumes only 1.25 W @ 200 MSPS.
- Ease of use. LVDS output data and output clock signal allow interface to current FPGA technology. The on-chip reference and sample-and-hold function provide flexibility in system design. Use of a single 3.3 V supply simplifies system power supply design.
- Out-of-range (OR). The OR output bit indicates when the input signal is beyond the selected input range.
ドキュメント
アプリケーション・ノート 15
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開くAD9411 Simulink ADIsimADC Model
ツールを開くAD9411 IBIS Models 1
最新のディスカッション
AD9411に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める