AD9283
製造中8ビットA/Dコンバータ、50/80/100MSPS
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.99
製品情報
- 低消費電力:90mW@100MSPS
- 電圧リファレンスとトラック&ホールド・アンプを内蔵
- アナログ帯域幅:475MHz
- S/N比=46.5dB@100MSPS/41MHzの入力
- 1Vp-pのアナログ入力範囲
- 単電源動作:+3.0V(2.7~3.6V)
- パワーダウン・モード時の消費電力:4.2mW
AD9283は、トラック&ホールド・アンプ(SHA)を内蔵する8ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータで、低価格、低消費電力、小型サイズ、使いやすいなどの特長を備えています。100MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。
フル性能で動作するために必要なのは、3.0V(2.7~3.6V)の単電源とエンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。デジタル出力はTTL/CMOS互換であり、別個の出力電源ピンは3.3Vまたは2.5Vロジックとのインターフェースをサポートします。
エンコード入力はTTL/CMOS互換です。パワーダウン機能を実行すると、トータル消費電力が4.2mWまで抑えられます。このパワーダウン・モード時に、デジタル出力はハイ・インピーダンスの状態になります。
CMOSプロセスで製造されるAD9283には、20ピン表面実装プラスチック・パッケージ(SSOP)があり、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 11
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9283BRSZ-100 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9283BRSZ-50 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9283BRSZ-80 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9283BRSZ-RL100 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9283BRSZ-RL50 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9283BRSZ-RL80 | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9283BRSZ-100 | 製造中 | |
| AD9283BRSZ-50 | 製造中 | |
| AD9283BRSZ-80 | 製造中 | |
| AD9283BRSZ-RL100 | 製造中 | |
| AD9283BRSZ-RL50 | 製造中 | |
| AD9283BRSZ-RL80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く