AD9281
製造中8ビットA/Dコンバータ、デュアル、CMOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.31
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 完全マッチングの取れたデュアル
 A/Dコンバータ
- 低消費電力:225mW@3V動作
- 単電源動作:+2.7~5.5V
- 微分非直線性誤差:0.1LSB
- アナログ入力バッファを内蔵
- リファレンス内蔵
- S/N比:49.2dB
- 有効ビット数:7ビット以上
- SFDR:-65dB
- ノー・ミッシング・コード保証
- 28ピンSSOPパッケージ
AD9281は全機能内蔵型のデュアル・チャンネル、28MSPS、8ビットCMOS A/Dコンバータ(ADC)です。2個のADC間の高精度マッチングが要求されるアプリケーション(例えば、通信アプリケーションのI/Qチャンネル)用として特別に性能が最適化されています。28MHzのサンプリング・レートと広い入力帯域幅は、狭帯域と拡散スペクトルの両方のチャンネルに対応します。2個の8ビット、28MSPS ADC、2個の入力バッファアンプ、1個の電圧リファレンス、マルチプレクサ・デジタル出力バッファを集積化しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 12
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD9281ARS | 28-Lead SSOP | ||
| AD9281ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9281ARSZRL | 28-Lead SSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 2 4, 2011 - 11_0009 AD9281 Pin Configuration Description Change on Select Models | ||
| AD9281ARS | 最終販売 | |
| AD9281ARSZ | 製造中 | |
| AD9281ARSZRL | 製造中 | |
| 8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem | ||
| AD9281ARS | 最終販売 | |
| AD9281ARSZ | 製造中 | |
| AD9281ARSZRL | 製造中 | |
| 6 18, 2025 - 25_0040 Carsem SnPb Packaging End of Life | ||
| AD9281ARS | 最終販売 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く