AD9273
製造中LNA/VGA/AAF/ADC およびクロスポイント・スイッチ、オクタル
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$71.94
製品情報
- LNA、VGA、AAF、ADCの8チャンネル
- 低ノイズ・プリアンプ(LNA): 詳細は、データシートをご覧ください。
- 可変ゲイン・アンプ(VGA): 詳細は、データシートをご覧ください。
- アンチエイリアスフィルタ(AAF): 詳細は、データシートをご覧ください。
- A/Dコンバータ: 詳細は、データシートをご覧ください。
- CW(連続波)ドップラを支える8×8差動クロスポイント・スイッチ付
- 低消費電力:109mW/チャンネル(12ビット/40MSPS(TGC)時)
- 70mW/チャンネル(CWドップラ時)
- 柔軟なパワーダウン・モード
- オーバロード回復時間:10ns以下
詳細については、データシートを参照してください
AD9273は、VGA(可変ゲイン・アンプ)、LNA(低ノイズ・プリアンプ)、AAF(アンチエイリアシング・フィルタ)、10~50MSPSの12ビットA/Dコンバータ(ADC)からなるチャンネルを8本備えた、低価格、低消費電力の使いやすい小型デバイスです。
各チャンネルは、42dBのゲイン範囲、完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ終端、52dBの最大ゲイン、ADCは最大変換速度50MSPSとなっています。チャンネルは、小型パッケージが重視されるアプリケーションでの動的性能や低消費電力のために最適化されています。
LNAのシングルエンド/差動のゲインは、SPIから選択できます。LNAの入力換算ノイズは、21.3dBのLNAゲイン時1.26nV/√Hz(typ)になり、チャンネル全体の統合入力換算ノイズは、最大ゲイン時で1.42nV√Hzです。15MHzのノイズ帯域幅(NBW)、21.3dBのLNAゲインを仮定すると、入力S/N比はおよそ91dBとなります。CW(連続波)ドップラ・モードでは、LNA出力が、8×8差動クロスポイント・スイッチによって切り替える相互コンダクタンス・アンプを駆動します。スイッチは、SPIによりプログラム可能です。
アプリケーション- 医療用画像処理/超音波
- 車載用レーダ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 4
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9273BBCZ-25 | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) | ||
| AD9273BBCZ-40 | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) | ||
| AD9273BBCZ-50 | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) | ||
| AD9273BSVZ-25 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD9273BSVZ-40 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD9273BSVZ-50 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD9273BSVZRL-25 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD9273BSVZRL-40 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
| AD9273BSVZRL-50 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 13, 2012 - 12_0280 AD9272/AD9273 Die Revision |
||
| AD9273BBCZ-25 | 製造中 | |
| AD9273BBCZ-40 | 製造中 | |
| AD9273BBCZ-50 | 製造中 | |
| AD9273BSVZ-25 | 製造中 | |
| AD9273BSVZ-40 | 製造中 | |
| AD9273BSVZ-50 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-25 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-40 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-50 | 製造中 | |
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9273BSVZ-25 | 製造中 | |
| AD9273BSVZ-40 | 製造中 | |
| AD9273BSVZ-50 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-25 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-40 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-50 | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9273BSVZ-25 | 製造中 | |
| AD9273BSVZ-40 | 製造中 | |
| AD9273BSVZ-50 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-25 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-40 | 製造中 | |
| AD9273BSVZRL-50 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く