AD9254
製造中14ビットA/Dコンバータ、150MSPS、1.8V
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$84.66
製品情報
- 1.8Vのアナログ電源動作
- 1.8V~3.3Vの出力電源
- 70MHzまでの入力に対するSNR = 718dBc(72.8dBFS)
- 0MHzまでの入力に対するSFDR = 84dBc
- 低消費電力:430mW@150MSPS
- 帯域幅650MHzの差動入力
- 電圧リファレンスとサンプル&ホールド・アンプを内蔵
- DNL = ±0.4LSB
- 柔軟性に優れたアナログ入力:1Vp-p~2Vp-pの範囲
- オフセット・バイナリ、グレー・コード、2の補数のデータ・フォーマット
- クロック・デューティ・サイクル安定化器
- データ出力クロック
- シリアル・ポート制御
- 選択可能デジタル・テスト・パターン生成機能を内蔵
- プログラマブルなクロック/データ調整
AD9254は、高性能のサンプル&ホールド・アンプ(SHA)とオンチップの電圧リファレンスを特長とするモノリシック、1.8V単電源、14ビット、150MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。この製品には、出力誤差補正ロジックを備える複数段構成の差動パイプライン・アーキテクチャが採用され、これによって150MSPSのデータレート時に14ビットの精度を維持し、動作温度範囲の全域でノー・ミスコードを保証します。
広帯域幅で、真の差動SHAが内蔵されているため、シングルエンドのアプリケーションを含めて、各種の入力範囲と入力オフセットの選択が可能となっています。フルスケールの電圧レベルを連続チャンネルでスイッチするマルチプレクサ・システム、およびナイキスト・レートを十分に超える周波数のシングル・チャンネル入力サンプリングに適した製品です。既存のADCよりも消費電力とコストを節減することが可能なAD9254は、通信、画像処理、医療用超音波装置などのアプリケーションに最適です。
1つの差動クロック入力を使用して、すべての内部変換サイクルを制御します。デューティ・サイクル安定化器(DCS)は、クロックのデューティ・サイクルの幅広い変動を補償すると同時に、ADC全体の優れた性能を維持します。
デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレー・コード、2の補数のいずれかのフォーマットで供給されます。受信ロジックとの正しいラッチ・タイミングを確実に維持するために、データ出力クロック(DCO)を備えています。
AD9254は48ピンLFCSP_VQパッケージを採用し、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様を規定しています。
製品のハイライト
- 1.8Vの単電源で動作し、1.8~3.3Vのロジック・ファミリーに対応するための独立したデジタル出力ドライバ電源を備えています。
- 特許取得技術が採用されたSHA入力は、225MHzまでの入力周波数に対して優れた性能を維持します。
- クロックDCSは、広い範囲のクロック・パルス幅でADC全体の優れた性能を維持します。
- 標準のシリアル・ポート・インターフェースは、データ・フォーマットの設定(オフセット・バイナリ、2の補数、グレー・コード)、クロックDCS、パワーダウン、電圧リファレンス・モードのイネーブル設定などの各種の製品機能に対応します。
- AD9233とピン互換のため、12ビットから14ビットに簡単に移行できます。
アプリケーション
- 超音波装置
- 通信レシーバのIFサンプリング:CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、WiMax
- バッテリ駆動計測器
- 携帯型スコープメータ
- 低価格のデジタル・オシロスコープ
- マクロ、マイクロ、ピコセル・インフラ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 17
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9254BCPZ-150 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| AD9254BCPZRL7-150 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9254BCPZ-150 | 製造中 | |
| AD9254BCPZRL7-150 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9254BCPZ-150 | 製造中 | |
| AD9254BCPZRL7-150 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く