AD9226
製造中12ビットA/Dコンバータ、65MSPS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$35.87
製品情報
- 低消費電力:475mW(typ)
- 微分直線性:±0.5LSB
- 単電源:+5V
- ノー・ミスコードを保証
- サンプル&ホールド・アンプを内蔵
- 電圧リファレンスを内蔵
- SINAD:ナイキスト周波数時で70dB
- SFDR:ナイキスト周波数時で80dB
- パワーダウン(スリープ)・モード
- 28ピンSSOP
- AD922x ADCファミリーとピン互換
- アウト・オブ・レンジ・インジケータ
AD9226は、高性能サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵するモノリシック、単電源動作の65MSPS、12ビットA/Dコンバータです。データレートが65MSPSのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用しており、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。
低価格、高速のCMOSプロセスと画期的なアーキテクチャの組み合わせによって、消費電力と低価格を実現し、既存の同等クラスのバイポーラ製品の分解能と速度を達成します。
入力特性によって、画像処理、超音波、通信の各システムと容易にインターフェースが可能です。真の差動入力構成により、ユーザはシングルエンド・アプリケーションを含めて各種の入力範囲とオフセットを選択できます。ダイナミック性能も優れています。
サンプル&ホールド・アンプは、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、またナイキスト・レートおよびそれを超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。
CMOSプロセスで製造されるAD9226には、28ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)と48ピン薄型クワッド・フラットパック(LQFP)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
- 医療用画像処理/超音波装置
- 業務用ビデオのデジタル変換
- 無線通信端末
- 高速データ・アクイジション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 16
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9226ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9226ARSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD9226ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD9226ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9226ARSZ | 製造中 | |
| AD9226ARSZRL | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD9226ASTZ | 製造中 | |
| AD9226ASTZRL | 製造中 | |
|
10 21, 2009 - 09_0097 Assembly Site Transfer of 48L 7x7 LQFP Package from Carsem, Malaysia to STATS ChipPAC-China (SCC). |
||
| AD9226ASTZ | 製造中 | |
| AD9226ASTZRL | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD9226ASTZ | 製造中 | |
| AD9226ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く