AD9220

製造中

12ビットA/Dコンバータ、10MSPS、全機能内蔵、モノリシック

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 12ビット、モノリシックA/Dコンバータ製品ファミリー
  • ファミリー製品:AD9221、AD9223、AD9220
  • 柔軟性の高いサンプリング・レート:1.5MSPS、3.0MSPS、10MSPS
  • 低消費電力:59mW、100mW、250mW
  • +5V単電源
  • 積分非直線性誤差:0.5LSB
  • 微分非直線性誤差:0.3LSB
  • 70dBのSNR、86dBのSFDR
  • アウトオブレンジ・インジケータ
  • 28ピンSOIC、28ピンSSOP

AD9221/AD9223/AD9220は新世代の高性能、単電源動作の12ビットA/Dコンバータです。真の12ビット直線性および温度ドリフト性能1と11.5ビット以上の優れたAC性能2を備えています。各デバイスは同一のインターフェース・オプション、すなわちパッケージ、ピン配置を共有します。したがって、この製品ファミリーの中から性能、サンプル・レート、消費電力に基づいて、上位または下位の部品選択を行うことができます。これらのデバイスは、周波数帯域におけるそのダイナミック性能に関連して規定されるサンプリング・レートと消費電力が異なります。

AD9221/AD9223/AD9220は低価格、高速のシングルCMOSプロセスと画期的なアーキテクチャの組み合わせによって、既存のハイブリッドおよびモノリシック製品と同等の分解能と速度を低消費電力、低価格で提供します。各デバイスは、高性能で低ノイズのサンプル/ホールド・アンプとプログラマブル電圧リファレンスをチップ上に集積化した全機能内蔵型のモノリシックADCです。アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に適合するために、外部電圧リファレンスを選択することも可能です。デジタル出力誤差補正ロジック付きの複数段差動パイプライン・アーキテクチャの採用によって規定のデータレートで12ビット精度を提供し、動作温度範囲の全域でミスコードのないことを保証します。

AD9221/AD9223/AD9220の入力は非常に高い柔軟性を備えているので、画像処理、通信、医療およびデータ・アクイジションの各システムとのインターフェースが容易です。真の差動入力構成により、変化する入力スパンのシングルエンドと差動両方の入力サンプル・インターフェースを実行できます。サンプル/ホールド・アンプ(SHA)は、連続的なチャンネルでフルスケール電圧レベルをスイッチする多重化システム、そしてナイキスト・レートまでの帯域幅、およびナイキスト・レートを超える周波数でのシングル・チャンネル入力サンプリングの両方に適しています。さらに、各デバイスはIFダウン変換を採用する通信システムにも最適です。その理由は、SHAが差動入力モードのときに規定のナイキスト周波数2をはるかに超える優れたダイナミック性能を備えているためです。

1つのクロック入力を使用して、内部変換のすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリのフォーマットで表されます。アウトオブレンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを決定できます。

注:
1.内部電圧リファレンスを除きます。
2.アナログ入力の設定に応じて変化します。

AD9220
12ビットA/Dコンバータ、10MSPS、全機能内蔵、モノリシック
AD9220/AD9221/AD9223 Functional Block Diagram
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
Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品