AD9218

製造中

10ビット、A/Dコンバータ、40/65/80/105MSPS、デュアル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル、10ビット、40 MSPS、65 MSPS、80 MSPS、105 MSPS、A/Dコンバータ
  • 低消費:275mW/チャンネル@105MSPS
  • リファレンスとS/H回路内蔵
  • 各チャンネルの入力帯域幅:300MHz
  • SNR=57dB@41MHz、Encode = 80 MSPS
  • 各チャンネルのアナログ入力範囲:1Vp-p~2Vp-p
  • 単電源3V動作(2.7V~3.3V)
  • シングル・チャンネル動作のパワーダウン・モード
  • 2の補数またはオフセット・バイナリ出力データ・フォーマット
  • 出力データ・アライメント・モード
  • 8ビットのAD9288とピン互換
  • チャンネル間クロストーク:−75dBc
AD9218-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)をサポートします
  • AD9218-EPデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 拡張した工業用温度範囲:−55°C~+105°C
  • 管理された製造ベースライン
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 同一工場で一貫製造
  • 製品変更通知
  • 品質データは要求に応じて入手可能
AD9218
10ビット、A/Dコンバータ、40/65/80/105MSPS、デュアル
AD9218 Functional Block Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 5

アプリケーション・ノート 10

技術記事 4

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

AD9218 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

AD9218 IBIS Models 1

最新のディスカッション

最近表示した製品