AD9216

製造中

10ビット、A/Dコンバータ、65/80/105MSPS デュアル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 10ビットADCを2個内蔵
  • 単電源動作:3V (2.7 V ~ 3.3 V)
  • S/N比:57.6dBc(ナイキスト周波数まで、AD9216-105)
  • SFDR:74dBc(ナイキスト周波数まで、AD9216-105)
  • 低消費電力:280mW/ch@105MSPS
  • 500MHzの3dB帯域幅を備える差動入力
  • 非常に優れたクロストーク耐性:<-75dB
  • データ・フォーマット:オフセット・バイナリまたは2の補数
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ内蔵
  • AD9238およびAD9248 とピン・コンパチブル。

AD9216は10ビット、65/80/105MSPSの3VデュアルA/Dコンバータ(ADC)です。それぞれのADCには高性能のサンプル&ホールド・アンプ(SHA)と電圧リファレンスが内蔵されています。出力エラー・コレクション・ロジックを備えたマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用することで、10ビット精度を実現し、最大105MSPSのデータレートの全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。広帯域幅の差動SHAが内蔵されているので、シングルエンドのアプリケーションを含め、さまざまな入力範囲と入力オフセットを選択できます。連続チャンネルでフルスケールの電圧レベルを切り替えるマルチプレクサ・システムや、ナイキスト・レートをはるかに超える周波数の入力サンプリングが必要な各種アプリケーションに適しています。

AD9216は、2つのシングルエンド・クロック入力を使用して、すべての内部変換サイクルを制御します。内蔵のデューティ・サイクル・スタビライザでAD9216~AD9265までのクロックのデューティ・サイクルの幅広い変動を補償するため、優れたコンバータ性能が得られます。デジタル出力データは、オフセット・バイナリまたは2の補数のフォーマットで得られます。範囲外の信号(アウト・オブ・レンジ)が入力された場合は、最上位ビット(MSB)で、ローまたはハイのオーバーフローを判断して、オーバーフロー状態を確認することができます。

最新のCMOSプロセスで製造されるAD9216は省スペースの64ピンLFCSPパッケージ(9mm×9mm)で提供され、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 超音波装置
  • 通信用レシーバのIFサンプリング:3G、ポイントtoポイント無線、LMDS、MMDS
  • バッテリ駆動計測器
  • 携帯型スコープメータ
  • 低価格のデジタル・オシロスコープ
  • AD9216
    10ビット、A/Dコンバータ、65/80/105MSPS デュアル
    AD9216 Functional Block Diagram AD9216 Pin Configuration
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート 2

    アプリケーション・ノート 13

    技術記事 2

    よく聞かれる質問 1

    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ソフトウェア・リソース

    必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

    ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

    ツールおよびシミュレーション

    Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

    Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

    ツールを開く

    Visual Analog

    VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

    ツールを開く

    AD9216 Simulink ADIsimADC Model

    ツールを開く

    AD9216 IBIS Models 1


    評価用キット

    EVAL-AD9216

    AD9216 Evaluation Board

    機能と利点

    • Buffer memory board for capturing digital data used with high speed ADC evaluation boards to simplify evaluation
    • 32 kB FIFO depth at 133 MSPS (upgradable)
    • Measures performance with ADC Analyzer™
      Real-time FFT and time domain analysis
      Analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonics
    • Simple USB port interface (2.0)
    • Supporting ADCs with serial port interfaces (SPI)
    • On-board regulator circuit, no power supply required 6 V, 2 A switching power supply included
    • Compatible with Windows 98 (2nd ed.), Windows 2000, Windows ME, and Windows XP

    製品詳細

    The high speed ADC FIFO evaluation kit includes the latest version of ADC Analyzer and a buffer memory board to capture blocks of digital data from the Analog Devices, Inc., high speed analog-to-digital converter (ADC) evaluation boards. The FIFO board is connected to the PC through a USB port and is used with ADC Analyzer to quickly evaluate the performance of high speed ADCs. Users can view an FFT for a specific analog input and encode rate to analyze SNR, SINAD, SFDR, and harmonic information.

    The evaluation kit is easy to set up. Additional equipment needed includes an Analog Devices high speed ADC evaluation board, a signal source, and a clock source. Once the kit is connected and powered, the evaluation is enabled instantly on the PC.

    The HSC-ADC-EVALB-DCZ can be used with single and multichannel ADCs and converters with demultiplexed digital outputs.

    EVAL-AD9216
    AD9216 Evaluation Board

    最新のディスカッション

    最近表示した製品