AD9203
製造中10ビット、A/Dコンバータ、40MSPS、低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.98
製品情報
|
|
AD9203は、電圧リファレンスを内蔵したモノリシック、低消費電力、単電源動作の10ビット、40MSPS A/Dコンバータです。データレートが40MSPSのマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用しており、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。入力は1~2Vp-pの範囲内で調整できます。
プログラマブル電圧リファレンスを内蔵していますが、アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に適合するように、外部電圧リファレンスを選択することも可能です。抵抗を外付けして、低速のサンプリング・レートでの動作時に、消費電力を低減することができます。
1つのクロック入力のみを使用して、内部変換サイクルのすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリまたは2の補数の出力フォーマットで表されます。アウト・オブ・レンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、オーバーフローまたはアンダーフローを決定できます。2.7~3.6Vの電圧範囲の電源動作が可能であり、高速の携帯型アプリケーションでの低消費電力動作に最適です。
最新のCMOSプロセスで製造されるAD9203には、28ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(28 TSSOP)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 12
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9203ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9203ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9203WARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD9203WARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD9203ARUZ | 製造中 | |
| AD9203ARUZRL7 | 製造中 | |
|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD9203ARUZ | 製造中 | |
| AD9203ARUZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く