AD9051
製造中10ビットA/Dコンバータ、60MSPS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.46
製品情報
- 9.3有効ビット数(入力周波数10.3MHz時)
- 250mWのトータル消費電力(60MSPS時)
- 50MHzまたは130MHzの選択可能な入力帯域幅
- オンチップのT/Hおよび電圧リファレンス
- 5Vの単電源電圧
- 5Vまたは3VロジックI/O互換
- 入力範囲および出力コーディング・オプションあり
AD9051は、トラック&ホールドと電圧リファレンスを内蔵するフル機能の10ビット・モノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。低価格、高性能のアプリケーション向けに設計されており、60MSPSのサンプル・レートを10ビット分解能で達成するために必要とされるのは、+5V電源とエンコード・クロックのみです。
エンコード・クロックはTTL互換であり、デジタル出力はCMOS互換です。これらはともに、5V/3Vロジックとの動作が可能です。AD9051に採用される2ステップ・アーキテクチャは、可能な限り優れたダイナミック性能を提供すると同時に、低い消費電力を維持するように最適化されています。
2.5Vの電圧リファレンスを内蔵していますが、外部リファレンス電圧を供給して、複数デバイスのゲイン制御またはマッチングを行うことができます。最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9051には、省スペースの表面実装パッケージ(SSOP)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 10
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9051BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9051BRSZ-2V | 28-Lead SSOP | ||
| AD9051BRSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD9051BRSZRL-2V | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 19, 2010 - 10_0335 AD9051 Dynamic Performance Spec Change |
||
| AD9051BRSZ | 製造中 | |
| AD9051BRSZ-2V | 製造中 | |
| AD9051BRSZRL | 製造中 | |
| AD9051BRSZRL-2V | 製造中 | |
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9051BRSZ | 製造中 | |
| AD9051BRSZ-2V | 製造中 | |
| AD9051BRSZRL | 製造中 | |
| AD9051BRSZRL-2V | 製造中 | |
|
10 28, 2009 - 08_0008 Qualification of 8" 0.6um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD9051BRSZ | 製造中 | |
| AD9051BRSZ-2V | 製造中 | |
| AD9051BRSZRL | 製造中 | |
| AD9051BRSZRL-2V | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く