AD8620
製造中オペアンプ、デュアル、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.71
製品情報
- ローノイズ6nV/√Hz
- 低オフセット電圧:100μV Max
- 低入力バイアス電流:10pA Max
- 高速セトリング時間:600ns/0.01%
- 低歪み
- ユニティ・ゲインで安定
- 位相反転なし
- 両電源動作:±5~±13V
AD8610(シングル)、AD8620(デュアル)は、非常に低いオフセット電圧とドリフト、非常に低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅を実現する超高精度のJFET入力アンプです。多くのJFETアンプと違い、AD8610の入力バイアスは動作温度範囲の全体で低くなっています。AD8610は、非反転ユニティ・ゲインで1000pFの容量性負荷を安定して駆動でき、また高いノイズ・ゲインを持つ回路では、1000pFをはるかに超える容量性負荷を容易に駆動できます。AD8610は、1kΩの負荷でも電源から1.2Vの範囲内で振幅させることができ、限られた電源電圧範囲でダイナミック・レンジを最大化しています。反転回路、非反転回路のいずれのゲインでも、出力スルーレートは50V/μsで、600ns未満で0.01%精度にセトリングします。高い入力インピーダンスと際立った高精度、高出力を兼ね備え、高性能なA/Dコンバータ(ADC)の入力の駆動、およびD/Aコンバータ(DAC)の出力のバッファリングに理想的です。
AD8610/AD8620のアプリケーションには、電子計測機器、ATEアンプ、バッファリング、積分回路、CAT/MRI/超音波医療機器、高性能なフォトダイオードを用いた計測機器用アンプ、高速・高精度なフィルタ(PLLフィルタを含む)、高級オーディオ機器などがあります。
AD8610は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で全仕様が規定されています。AD8610は8ピンのナローSOICおよび小型の表面実装8ピンMSOPで、デュアルのAD8620は8ピンのナローSOICで提供されています。8ピンMSOPパッケージのデバイスはテープとリールのみで提供されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8620ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8620ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8620ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8620BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8620BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| AD8620ARZ | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8620BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8620ARZ | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8620BRZ | 製造中 | |
| AD8620BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8620ARZ | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8620BRZ | 製造中 | |
| AD8620BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8620ARZ | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8620ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8620BRZ | 製造中 | |
| AD8620BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4625-2 | 新規設計に推奨 | 36 V、18 MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く