Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8422
新規設計に推奨高精度計装アンプ、高性能、低消費電力、レールtoレール
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
製品情報
- 低消費電力:368μAの最大静止電流
- レール to レール出力
- 低ノイズかつ低歪み
- 入力電圧ノイズ:8nV/√Hz(max)@1kHz
- RTIノイズ:0.15μVp-p(G = 100)
- 非直線性誤差:0.5ppm@2kΩ負荷(G = 1)
- 優れたAC仕様
- CMRR:80dB(min)@10kHz(G = 1)
- 帯域幅:2.2MHz(G = 1)
- 高精度DC性能(AD8422BRZ)
- CMRR:150dB(min)(G = 1000)
- ゲイン誤差:0.04%(max)(G = 1000)
- 入力オフセット電圧ドリフト:0.3μV/°C(max)
- 入力バイアス電流:0.5nA(max)
- 広い電源電圧範囲
- 単電源動作:4.6V~36V
- 両電源動作:±2.3V~±18V
- 入力過電圧保護:電源電圧逆方向から40V
- ゲイン範囲:1~1000
- 8ピンLFCSP、8ピンMSOP、8ピンSOIC_Nのパッケージで提供
AD8422は、高精度、低消費電力、低ノイズ、レールtoレールの計装アンプで、業界では単位マイクロ・アンペアあたり最高の性能を提供します。AD8422は、超低ひずみ性能で信号を処理し、その性能はフル出力範囲にわたって負荷の影響を受けることはありません。
AD8422は、業界標準AD620の第3世代開発製品です。AD8422は新しいプロセス技術と設計技術を採用しているので、これまでの製品より高いダイナミックレンジとより小さな誤差を実現するとともに消費電力が1/3以下になります。AD8422は、AD8221で採用された高性能なピン配置を使っています。
AD8422はバイアス電流が非常に低いため、高いソース・インピーダンスで使っても誤差がなく、入力で複数のセンサーをマルチプレクスすることが可能です。AD8422の電圧ノイズと電流ノイズは非常に低いため、ホイートストーン・ブリッジの計測にとっては、理想的な選択肢です。
AD8422の入力範囲は広く、レールtoレール出力なので、高性能計装アンプのすべての利点を単電源アプリケーションにもたらします。高い電圧あるいは低い電圧の電源のどちらを使っても、電力をセーブしますので、AD8422は、チャンネル数の多いアプリケーションあるいは低消費電力アプリケーションに対して優れた選択肢となります。
AD8422は、ノイズ性能を損なわずに信頼性を確保できるような、堅固な入力保護を用いています。AD8422は、高いESD耐性を備えており、入力は、反対側電源レールから最大40Vまでの連続電圧から保護されています。
一本の抵抗器で1~1000のゲインが設定でき、リファレンス・ピンは、出力電圧に対して、高精度なオフセットを加えて、使うことができます。
AD8422の動作温度範囲は、8ピンMSOPと8ピンSOIC_Nでは−40℃〜+85℃、8ピンLFCSPでは−40℃〜+125℃です。
アプリケーション
- 医療用計測機器
- 工業用プロセス制御
- ストレイン・ゲージ
- トランスデューサ・インターフェース
- 高精度データ・アクイジション・システム
- チャンネル間絶縁システム
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8422ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8422ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD8422ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8422ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8422ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8422ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8422ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8422ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8422BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8422BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8422BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8422BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8422BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8422BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| AD8422ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD8422ARMZ | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422ARZ | 製造中 | |
| AD8422ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRMZ | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRZ | 製造中 | |
| AD8422BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRZ-RL | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0084 AD8422 Die and Data Sheet Revision |
||
| AD8422ACPZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD8422ARMZ | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422ARZ | 製造中 | |
| AD8422ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRMZ | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRZ | 製造中 | |
| AD8422BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRZ-RL | 製造中 | |
|
4 26, 2021 - 21_0068 AD8422 Data Sheet Update |
||
| AD8422ARMZ | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422ARZ | 製造中 | |
| AD8422ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRMZ | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRZ | 製造中 | |
| AD8422BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRZ-RL | 製造中 | |
|
12 15, 2014 - 14_0158 AD8422 Die Revision and Datasheet Change |
||
| AD8422ARMZ | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422ARZ | 製造中 | |
| AD8422ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRMZ | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRMZ-RL | 製造中 | |
| AD8422BRZ | 製造中 | |
| AD8422BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8422BRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
差動電圧測定 -
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
高精度差動電圧測定
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8422
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。