Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8236
製造中計装アンプ、マイクロパワー、40µA、MSOPパッケージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.35
製品情報
- 低消費電力
電源電流:40 μA (max) - 低入力電流
バイアス電流:1pA入力
オフセット電流:0.5pA - 高いCMRR特性: 110 dB CMRR, G = 100
- 省スペース
MSOPパッケージ - ゼロ・クロスオーバー歪み
- レールtoレール入出力
- ゲインは単一抵抗で設定可能
- 動作範囲 1.8 V ~ 5.5 V
AD8236は、業界最小の消費電力を持つ計装アンプです。この製品は、レールtoレール出力を備えており1.8Vの低電圧で動作できます。この40μAという小さな供給電流によって、この製品はバッテリーパワーのアプリケーションにとって優れた選択肢となります。
AD8236は、シグナル・コンデショニングに関しての優れた選択肢です。この製品の10pAという小さなバイアス電流と106dB(G=100)という高いCMRR性能は、小型サイズと低電力のわりには、著しい価値を提供します。この製品は、3つのオペアンプからなる通常の計装アンプよりも広いコモンモード範囲を備えているため、1.8V~3Vの単電源で動作させるようなアプリケーションにとって最良のソリューションをもたらします。
AD8236は、8ピンMSOPパッケージで供給され、工業用温度範囲-40℃~125℃にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8236ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8236ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8236ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8236ARMZ | 製造中 | |
| AD8236ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8236ARMZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
低消費電力AC信号測定 -
低消費電力ストレイン・ゲージ信号測定 -
差動電圧測定
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8236
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。