Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8221
製造中計装アンプ、高精度
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
製品情報
- 省スペースのMSOPパッケージ
- 1個の外付け抵抗でゲインを設定(ゲイン範囲:1~1000)
- 広い電源範囲:±2.3~±18V
- 仕様性能の温度範囲:-40~+85℃
- 最大125℃まで動作可能
- 優れたAC仕様
- CMRR:10kHzまで最小80dB(G=1)
- -3dB帯域幅:825kHz(G=1)
- スルーレート:2V/μs
- 詳細については、データシートを参照してください
- AD8221-KGDデータシートをダウンロード可能
- 良品チップ(KGD)として使用可能。データシートの仕様をすべて確保。
- AD8221-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC 図面番号:V62/16619
AD8221は、このクラスでは広い周波数範囲で業界最高のCMRRを提供する、ゲイン設定可能な高性能計装アンプです。市販の計装アンプのCMRRは、200Hzから低下します。これに対して、すべてのグレードのAD8221は、G=1で最小80dBのCMRRを10kHzまで維持します。AD8221は広い周波数範囲でCMRRが高いため、広帯域干渉と電源高調波を阻止することができ、フィルタ条件を大幅に簡素化します。アプリケーションとしては、高精度データ・アクイジション、生物医学的解析機器、航空宇宙の計装機器などがあります。
低い電圧オフセット、低いオフセット・ドリフト、低いゲイン・ドリフト、高いゲイン精度、高いCMRRを持つAD8221は、ブリッジ・シグナル・コンデショニングのような最高のDC性能を必要とするアプリケーションに最適です。
ゲインが設定可能なので、デザインに柔軟性が生まれます。1個の抵抗で、ゲインを1~1000に設定できます。AD8221は単電源と両電源のいずれでも動作するため、±10Vの入力電圧を持つアプリケーションに適しています。
AD8221は低価格の8ピンSOICおよび8ピンMSOPパッケージを採用しており、どちらも業界最高の性能を提供しています。MSOPはSOICの半分のボード面積で済むため、多チャンネル・アプリケーションやスペース制約の厳しいアプリケーションに最適です。
全グレードで工業温度範囲-40~+85℃で仕様規定しています。さらに、AD8221は-40~+125℃で動作します。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 6
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 5
技術記事 6
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
テクニカル・ブック 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8221AC-P7 | None Available | ||
| AD8221ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8221ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8221ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8221ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8221ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8221ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8221BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8221BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8221BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8221TRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
| AD8221TRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD8221AC-P7 | ||
| AD8221ARMZ | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8221ARZ | 製造中 | |
| AD8221ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8221BRZ | 製造中 | |
| AD8221BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221BRZ-RL | 製造中 | |
| AD8221TRMZ-EP | 製造中 | |
| AD8221TRMZ-EP-R7 | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8221ARMZ | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-RL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8221ARMZ | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8221ARMZ | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-RL | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8221ARMZ | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8221ARZ | 製造中 | |
| AD8221ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8221BRZ | 製造中 | |
| AD8221BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221BRZ-RL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8221ARMZ | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARMZ-RL | 製造中 | |
| AD8221ARZ | 製造中 | |
| AD8221ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARZ-RL | 製造中 | |
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD8221ARZ | 製造中 | |
| AD8221ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8221BRZ | 製造中 | |
| AD8221BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8221BRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8221
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
SPICEモデル 1
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。