AD7991

製造中

12ビットA/Dコンバータ、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き、4チャンネル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速変換の12 / 10 / 8ビットADC:1μs(typ)
  • 4つのアナログ入力チャンネル / リファレンス入力付きの3つのアナログ入力チャンネル
  • 2.7~5.5VのVDD で仕様規定
  • シーケンス動作
  • 温度範囲:-40~+125℃
  • I2C互換のシリアル・インターフェースで標準モード、高速モード、ハイスピード・モードに対応
  • 2つのバージョンにより2つのI2Cアドレスを使用可能
  • 低消費電力
    • シャットダウン・モード:1μA(max)
  • 8ピンSOT-23パッケージ
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済


AD7991 / AD7995 / AD7999は、I2C®互換のインターフェースを備えた、低消費電力の12 / 10 / 8ビット逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。各デバイスは、2.7~5.5Vの単電源で動作し、1μsの変換時間を特長としています。トラック&ホールド・アンプにより各デバイスは最大14MHzの入力周波数を処理でき、また、マルチプレクサを使用すると4つのチャンネルからサンプルを取得できます。

AD7991 / AD7995 / AD7999は、I2Cインターフェースと互換性のある2線式シリアル・インターフェースを提供します。AD7991とAD7995には2つのバージョンがあり、各バージョンにはそれぞれのI2Cアドレスがあります。このため、同じ2つのデバイスを同一のI2Cバスに接続できます。いずれのバージョンでも、標準、高速、ハイスピードのI2Cインターフェース・モードに対応します。AD7999には1つのバージョンがあります。

AD7991 / AD7995 / AD7999は、通常はシャットダウン状態のままであり、変換時のみパワーアップします。コマンド・モードによって制御される変換プロセスでは、各I2C読出し動作によって変換が始まり、結果はI2Cバスを通じて返されます。

4つのチャンネルがアナログ入力として使用される場合、デバイスのリファレンスはVDDから取ります。このため、ADCへのダイナミック入力範囲が可能な限り広くなり、0V~VDDのアナログ入力範囲になります。このデバイスには、VIN3/VREF入力を通じて印加される外部リファレンスも接続できます。

製品のハイライト

  1. 4つのチャンネルをシングル・エンド・アナログ入力にすることも、3つのチャンネルをシングル・エンド・アナログ入力にして1つのチャンネルをリファレンス入力にすることも可能
  2. I2C互換のシリアル・インターフェース(標準モード、ファースト・モード、ハイスピード・モード)
  3. 自動シャットダウン
  4. リファレンスには電源電圧または外部リファレンスの利用が可能
  5. 8ピンSOT-23パッケージ

アプリケーション

  • システム監視
  • バッテリ駆動のシステム
  • データ・アクイジション
  • 医療機器

AD7991
12ビットA/Dコンバータ、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き、4チャンネル
AD7991/AD7995/AD7999 Functional Block Diagram AD7991/AD7995/AD7999 Pin Configuration AD7911/AD7995/AD7999 Typical Application Diagram
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
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 4
ADUM1250 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用
ADUM1251 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C 用
ADUM2250 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
ADUM2251 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
オペアンプ(OPアンプ) 5
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
AD8599 製造中 オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8032 製造中 オペアンプ、デュアル、2.7V、800µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8604 製造中 オペアンプ、クワッド、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™
電圧リファレンス 8
REF191 製造中 電圧リファレンス、2.048V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
ADR03 製造中 2.5V電圧リファレンス、超小型、高精度
AD1582 製造中 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
ADR381 製造中 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7991

AD7991 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7991EBZ is a fully featured evaluation board for the AD7991. The evaluation board can be operated in complete standalone mode or connected to a PC via a standard USB interface. When operated with a PC, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7991
AD7991 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品