AD7952
製造中PulSAR®:14ビットA/Dコンバータ、1MSPS、差動、プログラマブル入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.05
Viewing:
製品情報
- 複数のピン / ソフトウェア・プログラマブル入力電圧範囲:
+5V(10V p-p)、+10V(20V p-p)
±5V(20V p-p)、±10V(40V p-p) - ピンまたはシリアルSPI®互換入力電圧範囲 / モード選択
- スループット
1MSPS(ワープ・モード)
800kSPS(ノーマル・モード)
670kSPS(インパルス・モード) - ノー・ミスコードの14ビット分解能
- INL:±0.3LSB(typ)、±1LSB(max)(±61ppm / FSR)
- SNR:85dB@2kHz
- iCMOS®プロセス技術
- 5Vの内部リファレンス:3ppm/℃(typ)のドリフト、TEMP出力
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- パラレル(14ビットまたは8ビット・バス)およびシリアル5V / 3.3Vインターフェース
- SPI / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
- 消費電力
235mW@1MSPS
10mW@1kSPS
AD7952は、アナログ・デバイセズのiCMOS 高電圧プロセスで製造された14ビット、電荷再配分式、逐次比較型(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。入力電圧範囲と動作モードをハードウェアまたはこのデバイス専用の書込み専用シリアル構成ポートを通して設定します。AD7952は、高速14ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVSTの立下がりエッジで、IN+およびIN-上の完全差動アナログ入力がサンプリングされます。AD7952は4つの差動アナログ入力範囲と3つのサンプリング・モード(最高速のスループットが可能なワープ・モード、最高速の非同期スループットが可能なノーマル・モード、スループットに対応して消費電力を変化させるインパルス・モード)を特長としています。-40~+85℃の温度範囲で仕様を規定しています。
アプリケーション
- プロセス制御
- 医療機器
- 高速データ・アクイジション
- デジタル・シグナル・プロセッシング
- 計測機器
- スペクトル分析
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7952BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7952BSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7952BSTZ | 製造中 | |
| AD7952BSTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7952BSTZ | 製造中 | |
| AD7952BSTZRL | 製造中 | |
|
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7952BSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 1 | ||
| ADA4922-1 | 製造中 | 差動ドライバ、高電圧、18ビット、ADC駆動用 |
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4898-1 | 製造中 | 高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲイン安定の高速オペアンプ |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |