AD7951
製造中PulSAR®:14ビットA/Dコンバータ、1MSPS、ユニポーラ / バイポーラ・プログラマブル入力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.05
Viewing:
製品情報
- 複数のピン / ソフトウェア・プログラマブル入力電圧範囲:5V、10V、±5V、±10V
- ピンまたはシリアルSPI®互換入力範囲 / モード選択
- スループット
1MSPS(ワープ・モード)
800kSPS(ノーマル・モード)
670kSPS(インパルス・モード)
- ノー・ミスコードの14ビット分解能
- INL:±0.3LSB typ、±1LSB max(±61 ppm of FSR)
- S/N比:85dB@2kHz
- iCMOS®プロセス技術
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7951は、アナログ・デバイセズのiCMOS高電圧プロセスで製造された、14ビット、電荷再分配型、逐次比較(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。入力電圧範囲と動作モードは、ハードウェアまたはこのデバイス専用の書込み専用シリアル構成ポートを通して設定します。AD7951には、高速14ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートが内蔵されています。NVSTの立ち下りエッジに、グラウンド・センスIN-を基準とするIN+上のアナログ入力がサンプリングされます。AD7951は、4つの差動アナログ入力範囲と、3つのサンプリング・モード、すなわち最高速のスループットが可能なワープ・モード、最高速の非同期スループットが可能なノーマル・モード、スループットに対応して消費電力をスケーリングするインパルス・モードを特長としています。動作仕様は、-40~+85℃の温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- プロセス制御
- 医療機器
- 高速データ・アクイジション
- デジタル・シグナル・プロセッシング
- 計測機器
- スペクトル解析
- ATE
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7951BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7951BSTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7951BSTZ | 製造中 | |
|
10 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7951BSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| AD8597 | 製造中 | オペアンプ、シングル、超低歪み、超低ノイズ |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4898-1 | 製造中 | 高電圧、低ノイズ、低歪み、ユニティ・ゲイン安定の高速オペアンプ |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |