AD7934

製造中

12ビットA/Dコンバータ、1.5MSPS、シーケンサ付き、4チャンネル、パラレル

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速スループット・レート:1.5MSPS
  • 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
  • 低消費電力:
    • 3V電源、1.5MSPS時:6mW(max)
    • 5V電源、1.5MSPS時:13.5mW(max)
  • ソフトウェアで設定可能なアナログ入力
    • 4チャンネルのシングルエンド入力
    • 2チャンネルの完全差動入力 
    • 2チャンネルの擬似差動入力
  • シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力
  • 高精度リファレンスを内蔵:
    2.5V、±0.2%(max)@25℃、25ppm/℃(max)(AD7934)
  • SINAD:70dB@入力周波数50kHz
  • パイプライン遅延なし
  • 高速パラレル・インターフェース
    ワード/バイト・モード
  • パワーダウン・モード:2µA(max)の消費電流
  • 28ピンTSSOPパッケージ
AD7934
12ビットA/Dコンバータ、1.5MSPS、シーケンサ付き、4チャンネル、パラレル
AD7933/AD7934 Functional Block Diagram AD7933/AD7934 Pin Configuration
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
オペアンプ(OPアンプ) 2
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8022 製造中 オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速
差動アンプ 2
AD8138 製造中 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
電圧リファレンス 3
ADR420 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.048V XFET®
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品