AD7923
製造中12ビットA/Dコンバータ、200kSPS、16ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、4チャンネル
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.45
製品情報
- 高速スループット・レート:200kSPS
- 仕様規定電源電圧(AVDD):2.7~5.25V
- 低消費電力:
    - 3V電源、200kSPS時:3.6mW(max)
- 5V電源、200kSPS時:7.5mW(max)
 
- シーケンサ付きの4つの(シングルエンド)入力
- 広い入力帯域幅:70dB minのS/N比@50kHz入力周波数
- 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネージメント
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース:SPI® -/QSPI™-/ MICROWIRE™-/DSP準拠
- シャットダウン・モード:0.5 µA max
- 車載アプリケーション用に認定
- AD7923-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12647
AD7923は12ビットの高速、低消費電力、4チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7V~5.25Vの単電源で動作し、最大200kSPSのスループット・レートを実現します。8MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロック信号を使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが容易です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。
AD7923は最新の設計技術を採用し、最大のスループット・レート時に極めて低い消費電力を実現します。最大のスループット・レートで、AD7923の消費電流は3V電源で1.2mA、5V電源で1.5mAです。
制御レジスタの構成によって、これらの製品のアナログ入力範囲は0V~REFINまたは0V~2×REFINが選択可能であり、出力コーディングとしてはストレート・バイナリまたは2の補数の選択可能です。AD7923は、4個のシングルエンド・アナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに行うことができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。
AD7923の変換時間はシリアル・クロック(SCLK)の周波数によって決定され、SCLKは変換を制御するためのマスター・クロックとしても使われます。変換時間は20MHz SCLKで800ns程度に短くすることができます。
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
チュートリアル 3
テクニカル・ブック 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7923BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7923BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7923BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7923SRUZ-EP | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7923SRUZ-EP-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7923WYRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor | ||
| AD7923BRUZ | 製造中 | |
| AD7923BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7923BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7923BRUZ | 製造中 | |
| AD7923BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor | ||
| AD7923WYRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 2 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) | 
| ADUM1411 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル | 
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ | 
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS | 
| AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール | 
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O | 
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み | 
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz | 
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 | 
| 電圧リファレンス 6 | ||
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード | 
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 | 
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き | 
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き | 
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト | 
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| AD7091R-4 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、4チャンネル、超低消費電力、20ピンのTSSOPとLFCSP |