AD7921
製造中12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、2チャンネル、2.35~5.25V
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.92
製品情報
- 仕様規定電源電圧:2.35~5.25V
- 低消費電力:
- 3V電源、250kSPS時:4mW(typ)
- 5V電源、250kSPS時:13.5mW(typ)
- 広い入力帯域幅:
S/N比:71dB@入力周波数100kHz - 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- スループット・レート:250kSPS
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル - スタンバイ・モード:1µA(max)の消費電流
- 8ピンTSOTパッケージ
- 8ピンMSOPパッケージ
AD7911/AD7921はそれぞれ10ビットおよび12ビットの高速、低消費電力、2チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大250kSPSのスループット・レートを特長としています。6MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションをCSおよびシリアル・クロックを使用して制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、この時点で変換も開始されます。パイプライン遅延が発生することはありません。
変換するチャンネルはDINピンから選択し、動作モードはCSで制御します。DOUTピンから出力されるシリアル・データ・ストリームは、変換されたチャンネルの情報を提供するチャンネル識別ビットを含んでいます。
最新の設計技術によって、高速スループット・レート時に非常に低い消費電力を実現します。
リファレンス電圧は内部的にVDDから供給されるため、ダイナミック入力レンジは可能な限り広くできます。したがって、アナログ入力レンジは0V~VDDになります。
変換レートはSCLKによって決定されます。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7921ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7921ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7921AUJZ-REEL7 | 8-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD7921ARMZ | 製造中 | |
| AD7921ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7921ARMZ | 製造中 | |
| AD7921ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7921ARMZ | 製造中 | |
| AD7921ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7921ARMZ | 製造中 | |
| AD7921ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7921AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
|
4 16, 2018 - 16_0288 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 6L and 8L TSOT Chip-On-Lead Packages |
||
| AD7921AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD7921AUJZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 6 | ||
| AD8039 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、350 MHz、電圧帰還型 |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| AD8512 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、デュアル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域 |
| AD8038 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、350MHz、電圧帰還型、シングル |
| AD8510 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
| REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7091R-2 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、2チャンネル、超低消費電力、16ピンのTSSOPとLFCSP |