AD7920

製造中

12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、6ピンSC70パッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • スループット・レート:250kSPS
  • 2.35~5.25Vの電源電圧で仕様を規定
  • 低消費電力:
    • 3V電源、250kSPS時:3mW(typ)
    • 5V電源、250kSPS時:12.5mW(typ)
  • 広い入力帯域幅:
    • S/N比:70dB@100kHz入力周波数
  • パイプライン遅延なし
  • 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • スタンバイ・モード:1µA(max)
  • 6ピンSC70パッケージ
  • 8ピンµSOICパッケージ

AD7910/AD7920はそれぞれ10ビットおよび12ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大250kSPSのスループット・レートを実現します。6MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。

変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

AD7910/AD7920は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。

AD7910/AD7920のリファレンス電圧は、VDDから内部的に供給されるため、ダイナミック入力レンジは可能な限り広くできます。そのため、アナログ入力レンジは0~VDDの範囲になります。変換レートはSCLKによって決定されます。

AD7920
12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、6ピンSC70パッケージ
AD7910/AD7920 Functional Block Diagram AD7910/AD7920 Pin Configurations
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
オペアンプ(OPアンプ) 3
ADA4000-1 製造中 オペアンプ、シングル、低価格、高精度のJFET入力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
電圧リファレンス 2
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7920

AD7920 Evaluation kit

製品詳細

The EVAL-AD7920CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7920. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.


EVAL-AD7920
AD7920 Evaluation kit

リファレンス・デザイン

CN0241 Circuits from the Lab®

入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ±32 V 入力過電圧保護
  • 5 V単電源で動作
  • ハイサイド検出でグラウンドノイズを除去
  • 低消費電力、一方向電流監視システム
CN0241
入力過電圧保護機能を備えたハイサイド電流検出 ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品