AD7781
最終販売A/Dコンバータ、20ビット、ピン・プログラマブル、超低パワー、ΣΔ型
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.44
製品情報
- ピン・プログラマブルなフィルタ応答
アップデート・レート: 10 Hzまたは16.7 Hz - ピン・プログラマブル計装アンプ・ゲイン
- ピン・プログラマブル、パワーダウンとリセット
- ステータス機能
- 内部クロック発振器
- 内部ブリッジパワーダウン・スイッチ
- 電流:
115μA(typ)(G=1)
330μA(typ)(G=128) - 50 Hz/60 Hzの同時除去
- 詳細については、データシートを参照してください。
AD7781は重量計、ストレーンゲージや圧力センサーなどのブリッジセンサー用に作られた全機能内蔵の低消費フロントエンド・ソリューションです。この製品は高精度、低消費の20ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ、オンチップ低ノイズプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、内部発振器からなっています。
わずか330μAの消費であるため、AD7781は、低消費を要求するような携帯またはバッテリ駆動などの製品に適しています。またAD7781はパワーダウン・モードを備えているため、ブリッジセンサーのパワーを切断したり、AD7781が変換していないときにパワーダウンにして、バッテリ寿命の長期化を図ることができます。
使い易くするために、AD7781の全ての機能は専用のピンによって制御されます。データ読み込みが起こるたびに、8つのステータス・ビットが20ビット変換に付加されます。これらのステータス・ビットにはパターン・シケンスが含まれており、これはシリアル伝送の有効性を確認するために使うことができます。
オンチップのPGAは1または128のゲインを備えており、±5 Vまたは±39mVのフルスケール差動入力信号をサポートします。このデバイスは2つのフィルタ・オプションを備えています。このフィルタ応答は16.7Hzのアップデート・レート時に非常に優れたダイナミック性能を提供します。このアップデート・レート時のセトリング時間は120msです。10Hzのアップデート・レート時フィルタ応答は-45dB以上のストップバンド減衰を提供します。ロードセル・アプリケーションにおいて、このストップバンド除去は、ロードセルの低い機械的振動周波数を取り除くために非常に有効です。このアップデート・レート時のセトリング時間は300msです。10 Hzと16.7Hzのアップデート・レートの両方で、50 Hz と60 Hzを同時除去ができます。
AD7781は2.7V~5.25Vの電源電圧で動作します。また、この製品はナローボディの14ピンSOICパッケージと16品TSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 重量計
- 圧力計測
- 工業用プロセス制御
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
回路ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7781BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7781BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7781BRZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD7781BRZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
| AD7781CRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7781CRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7781CRZ | 14-Lead SOIC | ||
| AD7781CRZ-REEL | 14-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7781BRUZ | ||
| AD7781BRUZ-REEL | ||
| AD7781CRUZ | ||
| AD7781CRUZ-REEL | ||
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7781BRUZ | ||
| AD7781BRUZ-REEL | ||
| AD7781CRUZ | ||
| AD7781CRUZ-REEL | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD7781BRZ | ||
| AD7781BRZ-REEL | ||
| AD7781CRZ | ||
|
2 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7781CRUZ | ||
| AD7781CRUZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7781BRUZ | ||
| AD7781BRUZ-REEL | ||
| AD7781BRZ | ||
| AD7781BRZ-REEL | ||
| AD7781CRUZ | ||
| AD7781CRUZ-REEL | ||
| AD7781CRZ | ||
| AD7781CRZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く