AD7760
製造中A/Dコンバータ、2.5MSPS、24ビット、100dB、Σ-Δ、バッファ回路内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$46.21
製品情報
- 出力データ・レート78kHzでのダイ
ナミックレンジ=120dB - 出力データ・レート2.5MHzでのダイ
ナミックレンジ=100dB - 出力データ・レート78kHzでSNR=112dB
- 出力データ・レート2.5MHzでSNR=100dB
- 2.5MHz(max)で完全フィルタ付出
力ワードレート - 完全差動モジュレータ(変調器)入力
- オーバーサンプリング・レートの設
定可能(8倍~256倍) - 信号バッファリング用差動アンプを内蔵
- デフォルト値またはユーザー設定の
係数を使用するローパス有限イン
パルス応答(FIR)フィルタ - モジュレータ出力モード
- オーバレンジ・アラート・ビット
- オフセットとゲインのデジタル補正レ
ジスタ
AD7760は高速高性能、24ビット、ΣΔ型A/Dコンバータです。この製品は、Σ-Δコンバータとしては広い入力帯域と高速性が組み合わさっており、2.5MSPSで100dBのSNR性能を実現しますので、高速のデータ・アクイジションにとって理想的な製品といえます。同時に広いダイナミックレンジも備えていますので、アンチエリアッシングの要求を軽減し著しく設計を簡素化することができます。AD7760は、リファレンス電圧を駆動するバッファ、信号バッファリングおよびレベル・シフト用の差動アンプ、オーバーレンジ・フラグ、プログラマブルな内部ゲイン、オフセット・レジスタ、ローパス・デジタルFIRフィルタを内蔵しているため、最小限のペリフェラル部品だけで済む小型で高集積度のデータ・アクイジション・デバイスになっています。さらに、AD7760はプログラマブルなデシメーション・レートを提供するため、デフォルト特性がアプリケーションに合わない場合、デジタルFIRフィルタを調節することができます。AD7760は、高いSNRを必要とするアプリケーションにとって、複雑なフロントエンドの信号処理設計なく、理想的な製品といえます。
差動の入力は、アナログ・モジュレータによって最大40MSPSでサンプリングされます。モジュレータの出力は直列のローパス・フィルタ、フィルタはデフォルトあるいはユーザー・プログラムの係数を備えており、これによって処理されます。サンプル・レート、フィルタのコーナー周波数と出力ワードレートは、外部クロックとAD7760の構成レジスタの組み合わせによって設定することができます。
AD7760へ供給されるリファレンス電圧は、アナログ入力範囲を決定します。4Vのリファレンスの場合入力範囲は、2Vのコモンモード電圧にたいして±3.2Vの差動となります。このコモンモードのバイアッシングはオンチップの差動アンプを使って実現できますので、さらに外部での信号処理要求を軽減することになります。
AD7760は、露出パドル付、64ピンTQFPパッケージで供給され、工業用温度範囲-40℃~ +85℃にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム
- 振動分析
- 計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7760BSVZ | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| AD7760BSVZ-REEL | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7760BSVZ | 製造中 | |
| AD7760BSVZ-REEL | 製造中 | |
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD7760BSVZ | 製造中 | |
| AD7760BSVZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 9 | ||
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8519 | 製造中 | オペアンプ、8MHz、レールtoレール |
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR434 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く