AD7732
製造中A/Dコンバータ、24ビット分解能、 2チャンネル、±10V入力範囲、高速スループット、シグマ・デルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.51
製品情報
|
- 24ビット・ノー・ミッシング・コード - ±0.0015%の非直線性 - SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換 - ロジック入力にシュミット・トリガを内蔵 - 5Vアナログ電源 - 3Vまたは5Vデジタル電源 |
|
AD7732は、高精度、高スループットのアナログ・フロントエンドです。合計変換時間500μs(2kHzのチャンネル切り替え)で真の16ビット、ピークtoピーク分解能を達成しているため、高分解能マルチプレキシング・アプリケーション向けに最適です。
このデバイスはシンプルなデジタル・インターフェースを介して設定することができ、ユーザーはノイズ性能と最大15.4kHzのデータ・スループットの間のバランスをとることができます。
このアナログ・フロントエンドは、ユニポーラ入力または±10Vまでの真のバイポーラ入力範囲を持つ差動入力を2チャンネル内蔵し、+5Vのアナログ単電源で動作します。また、オーバーレンジ検出機能とアンダーレンジ検出機能も内蔵しており、最大±16.5Vまでのアナログ過電圧入力を隣接チャンネルの性能低下なしで許容します。
差動リファレンス入力には「リファレンス入力なし」を検出する機能が内蔵されています。またこのADCは、チャンネル毎のシステム・キャリブレーション・オプションもサポートしています。デジタル・シリアル・インターフェースは3線式動作に設定することができるため、マイクロコントローラやデジタル信号プロセッサと互換性を持っています。すべてのインターフェース入力には、シュミット・トリガーが内蔵されています。
このデバイスは、拡張工業温度範囲-40℃~+105℃にわたって仕様規定されており、28ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
AD7732ファミリーには、他にAD7734やAD7738があります。
AD7734はAD7732と同じですが、アナログ・フロントエンドに4チャンネルのシングルエンド入力が内蔵されている点が異なります。
AD7738アナログ・フロントエンドは4チャンネルの差動入力または8チャンネルのシングルエンド入力に設定することができ、0.625V~2.5Vのバイポーラ / ユニポーラの入力範囲を持ち、200mV~AVDD - 300mVのコモン・モード入力電圧を受け付けることができます。AD7738ではマルチプレクサ出力を外部ピンから取り出すことができるため、ADCに入力する前に、プログラマブルなゲイン処理またはシグナル・コンデショニング処理を行うことができます。
アプリケーション
- PLC/DCS
- 各種マルチプレキシング・アプリケーション
- プロセス・コントロール
- 工業用計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7732BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7732BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7732BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7732BRUZ | 製造中 | |
| AD7732BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7732BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7732BRUZ | 製造中 | |
| AD7732BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7732BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
6 24, 2011 - 11_0145 AD7732 Process Transfer and Minor Specification Changes |
||
| AD7732BRUZ | 製造中 | |
| AD7732BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7732BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く