ad7722

最終販売

CMOS、16ビット、195 kSPS、シグマ・デルタ型ADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シグマ/デルタ型16ビットADC
    - 64倍オーバーサンプリング率
    - 最大220 kSPSの出力ワード・レート
    - ローパス、リニア・フェーズ・ディジタル・フィルタ
  • 個有モノトニック
  • オンチップ2.5 V電圧リファレンス
  • 単電源+5 V
  • 高速パラレル/シリアル・インタフェース
ad7722
CMOS、16ビット、195 kSPS、シグマ・デルタ型ADC
AD7722 Functional Block Diagram AD7722 Pin Configuration
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7722

AD7722 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7722CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7722. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board. When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

EVAL-AD7722
AD7722 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品