AD7710
製造中24ビットA/Dコンバータ、電流源付き、CMOS、シグナル・コンディショニング
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.69
製品情報
- ΣΔ型A/Dコンバータ
 24ビット・ノー・ミスコード保証
 ±0.0015%非直線性
- 2チャンネル・プログラマブル・ゲイン・フロントエンド内蔵
 ゲイン範囲:1~128
 差動入力
- カットオフ・プログラマブルなローパス・フィルタ
- 校正用係数の読出し / 書込み可能
- 双方向シリアル・インターフェース
- 内部 / 外部リファレンス使用可能
- 単電源または両電源動作
- 低消費電力:25mW(typ)
 パワーダウン・モード時:7mW(typ)
AD7710は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。ストレンゲージまたはトランスデューサから出力される低レベルの信号を直接受け入れ、シリアルのデジタル・ワードを出力します。AD7710はシグマ・デルタ方式の変換技術の採用によって、最高24ビットのノー・ミスコード性能を実現します。入力信号は、アナログ変調器を中心に構成される独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに印加します。変調器の出力は、オンチップのデジタル・フィルタで処理します。オンチップの制御レジスタを使用して、このデジタル・フィルタの1次ノッチ周波数をプログラミング設定することにより、フィルタのカットオフ周波数とセトリング・タイムを調整できます。
AD7710は、2つの差動アナログ入力と1つの差動電圧リファレンス入力を特長としています。通常は、このチャンネルの1つをメイン・チャンネルとして使用し、第2チャンネルは2番目の電圧を周期的に測定するための補助入力として使用します。AD7710は、アナログ入力の信号が-30mVよりも高い正電位という条件で、(VSSピンをAGNDに接続して)単電源での動作が可能です。VSSピンに負電源を接続した場合、入力電圧が最低-VREFの低い信号を変換できます。AD7710はシングルまたはデュアル・チャンネルのシステムで、すべてのシグナル・コンディショニングおよび変換動作を実行します。
AD7710は、スマートなマイクロコントローラ・ベース・システムでの利用に最適です。双方向のシリアル・ポートを使用して、入力チャンネル選択、ゲイン、および信号極性をソフトウェアで設定できます。AD7710にはセルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションおよびバックグラウンド・キャリブレーションのオプションがあり、オンチップのキャリブレーション・レジスタの読出し / 書込みを実行することもできます。
CMOS構造によって低消費電力を保証し、ソフトウェア・プログラマブルなパワーダウン・モード時には、スタンバイ時の消費電力をわずか7mW(typ)に抑えます。24ピン0.3インチ幅のプラスチックおよびハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)と24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 11
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7710ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7710AQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| AD7710ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7710ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7710ARZ-REEL7 | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7710SQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek | ||
| AD7710ANZ | 製造中 | |
| 8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad | ||
| AD7710ANZ | 製造中 | |
| 11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. | ||
| AD7710AQ | ||
| AD7710SQ | ||
| 11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines | ||
| AD7710AQ | ||
| AD7710SQ | ||
| 11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines | ||
| AD7710AQ | ||
| AD7710SQ | ||
| 2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor | ||
| AD7710ARZ | 製造中 | |
| AD7710ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7710ARZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
AD7710 Code Examples 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く