AD7707
製造中A/Dコンバータ、16ビット、3チャンネル、シグマ・デルタ型、3V/5V/±10V入力範囲、1mW
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.06
製品情報
| 
 | 
 | 
AD7707は、低周波計測アプリケーション向けのアナログ・フロントエンドです。この3チャンネルのデバイスは、トランスデューサからのロー・レベル入力信号あるいはハイ・レベル(±10V)信号のどちらかを入力し、シリアル・デジタル信号を出力します。このデバイスは、最大16ビットのノーミス・コード 性能を実現するシグマ・デルタ変換技術を採用しています。入力信号は、アナログ・モジュレータ周りの、弊社独自のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに与えられます。変調器(モジュレータ)出力は内蔵のデジタル・フィルタに入力されます。このデジタル・フィルタの最初のノッチはオンチップのコントロール・レジスタを介してプログラムすることができますので、フィルタのカットオフと出力のアップデート・レートを調整することが可能です。
AD7707は2.7V~3.3Vまたは4.75V~5.25Vの単電源で動作します。AD7707は、ロー・レベル擬似差動アナログ入力を2チャンネル、ハイ・レベル入力を1チャンネル、さらに差動基準入力を持っています。5VのVDDと2.5Vのリファレンスで動作する時、0mV~20mVから0V~2.5Vの入力信号範囲をロー・レベル入力の両方のチャンネルに対応させることができます。 また、LCOM入力を基準とした±20mVから±2.5Vのバイポーラ入力信号範囲を扱うこともできます。3V電源と1.225Vリファレンスを用いた場合、AD7707は0mV~10mVから0V~1.225Vのユニポーラ入力信号範囲を扱うことができます。 この場合のバイポーラ入力信号範囲は±10mVから±1.225Vとなります。ハイレベル入力チャンネルは±10V、±5V、0V~10V、0V~5Vの入力範囲を扱えます。AD7707は、このように信号の処理(シグナル・コンディショニング)と変換が行える3チャンネル・システムです。
AD7707はマイクロコントローラやDSPベースのスマート・システムとして用いるには最適な製品です。この製品は、3線動作として構成することのできるシリアル・インターフェースを特長としています。ゲインの設定、信号の極性、アップデートレートの選択は入力シリアル・ポートを用いてソフトで構成することができます。さらにセルフキャリブレーションおよびシステム・キャリブレーション・オプションが備わっていますので、部品自ら、あるいはシステム内のゲインおよびオフセット誤差を削除できます。
CMOS構造のため、非常に低い消費電力で、しかもパワーダウン・モードではスタンバイ・パワーとして20µW(typ)しか消費しません。この製品は、20ピン・ワイド・ボディ(03インチ)SOICパッケージと20ピンTSSOPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- AD7707は、3V電源、1MHzのマスター・クロックで1µW以下しか消費しないため、ローパワーのシステムにとって理想的な製品といえます。スタンバイ電流は8µA以下です。
- 薄膜抵抗分割器を内蔵しているため、±10V、±5V、0V~10V、0V~5Vのハイレベル入力信号をアナログ入力ピンに、電源分割やチャージポンプを必要とせずに、直接接続することができます。
- ローレベル入力チャンネルによって、AD7707はレインゲージやトランスジューサからの直接入力が可能で、信号処理のための考察の必要がありません。
- この製品は、16ビットのミスコード無し、±0.003%精度、低rmsノイズなど、優れた静的性能仕様を備えています。エンドポイント誤差と温度ドリフトによる影響は、オンチップのキャリブレーション・オプション(ゼロスケールとフルスケール誤差の除去)によって排除されます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 8
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7707BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7707BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7707BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7707BRZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 | ||
| AD7707BRUZ | 製造中 | |
| AD7707BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor | ||
| AD7707BRUZ | 製造中 | |
| AD7707BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. | ||
| AD7707BRUZ | 製造中 | |
| AD7707BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7707BRZ | 製造中 | |
| AD7707BRZ-REEL7 | 製造中 | |
| 11 23, 2009 - 09_0242 AD7707 Datasheet Change: HBM ESD rating changed to 2.5kV from 3kV. | ||
| AD7707BRUZ | 製造中 | |
| AD7707BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7707BRZ | 製造中 | |
| AD7707BRZ-REEL7 | 製造中 | |
| 2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor | ||
| AD7707BRZ | 製造中 | |
| AD7707BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く