AD7484
製造中14ビットA/Dコンバータ、3MSPS、逐次比較型
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.99
製品情報
- 高速スループット・レート:3MSPS
- 広い入力帯域幅:40MHz
- パイプライン遅延のないSAR ADC
- 優れたDC精度性能
- 2種類のパラレル・インターフェース・モード
- 低消費電力:90mW(フルパワー)
2.5mW(NAPモード) - スタンバイ・モード:2μA(max)
- 5V単電源動作
- 2.5Vリファレンス内蔵
- フルスケール・オーバーレンジ・モード(15番目のビットを使用)
- ユーザ・アクセス可能なオフセット・レジスタによりシステム・ オフセットを除去
- レンジ・シフト機能による公称0V~2.5Vの入力
AD7484は14ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。5V単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、50MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが内蔵されています。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、CONVST信号で制御します。標準の信号ラインを使用し、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCONVST信号の立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
AD7484は最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。+5V電源動作でスループット・レートが3MSPSのときに、消費電流はわずか18mAです。AD7484には、2つの電力節約モードがあります。パワーアップを迅速化するために電圧リファレンス回路をアクティブ状態に維持しながら消費電力を5mWに抑えるナップ・モードと、消費電力をわずか5µWに低減するスタンバイ・モードです。
AD7484の通常のアナログ入力レンジは0~2.5Vですが、正側または負側のフルスケールの最大±8%まで入力信号を高精度に分解できるフルスケール・オーバーレンジ・モード(15番目のビットを使用)を備えています。さらに、ユーザーによるプログラミング設定が可能なオフセット・レジスタでシステム・オフセットを除去することも可能で、最大±200mVのオフセットを除去できます。AD7484には2.5Vの内部リファレンスがありますが、外付けの電圧リファレンスも使用できます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7484BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7484BSTZ | 製造中 | |
|
12 21, 2009 - 09_0266 Change in the Normal mode Idd static and Normal mode Idd operationsl specifications for the AD7485, AD7482 and AD7484 |
||
| AD7484BSTZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7484BSTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?