AD7476A

製造中

12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、SC70およびMSOPパッケージ、低消費電力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 2.35V~5.25Vの電源電圧で仕様規定
  • 低消費電力
    • 3.6mW(typ)@1MSPS、3V動作
    • 12.5mW(typ)@1MSPS、5V動作
  • 広帯域入力
    • 71dB(typ)SNR@100kHz入力周波数
  • シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    • SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
  • スタンバイ・モード:1μA(max)
  • 6ピンSC70パッケージ
  • 8ピンMSOPパッケージ
  • 車載アプリケーション向け品質評価済

AD7476A/AD7477A/AD7478Aは、それぞれ12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。各A/Dコンバータは2.35~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートが可能です。デバイスには、13MHzを超える入力周波数に対応できるローノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプが内蔵されています。変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使用して制御し、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。AD7476A/AD7477A/AD7478Aは最新の設計技術を採用し、高速スループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。デバイスのリファレンス電圧は、内部でVDDから取ります。このため、ダイナミック入力レンジが可能な限り広くなり、0~VDDのアナログ入力レンジになります。変換レートはSCLKで決まります。 

製品のハイライト
  1. SOT-23パッケージで初めての12/10/8ビットA/Dコンバータ。
  2. 低消費電力で高スループット。
  3. 柔軟な電源/シリアル・クロック速度管理。
    変換レートはシリアル・クロックにより決定されるため、シリアル・クロック速度が増加すると変換時間は短くなります。これにより、変換をしないときにパワーダウン・モードにすると平均的な消費電力が低減できます。この製品はパワーダウン・モードを備え、低スループット・レートでの電源効率を最大化します。パワーダウン時の消費電流は1μA(max)、50nA(typ) です。
  4. 電源からリファレンスを生成。
  5. パイプライン遅延なし。
    標準的な逐次比較型A/Dコンバータを採用しているので、CS入力を使ったサンプリング・タイミングの正確な制御とワンショット変換制御が可能です。
アプリケーション
  • バッテリ駆動システム
    • PDA(Personal Digital Assistant)
    • 医療機器
    • モバイル通信
  • 測定および制御システム
  • データ・アクイジション・システム
  • 高速モデム
  • 光センサー

AD7476A
12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、SC70およびMSOPパッケージ、低消費電力
AD7476A/AD7477A/AD7478A Functional Block Diagram AD7476A/AD7477A/AD7478A Pin Configuration
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
オペアンプ(OPアンプ) 6
ADA4000-1 製造中 オペアンプ、シングル、低価格、高精度のJFET入力
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
ADA4084-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
電圧リファレンス 4
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品