AD7476

製造中

A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、6ピンSOT-23パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速スループット・レート:1MSPS
  • 2.35V~5.25Vの電源電圧で仕様規定
  • 低消費
    • 3.6mW(typ)@1MSPS、3V動作
    • 15mW(typ)@1MSPS、5V動作
  • 広帯域入力:70dB SNR@100kHz入力周波数
  • 柔軟な電源/シリアル・クロック速度管理
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース:SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
  • スタンバイ・モード:1µA(max)
  • パッケージ:6ピンSOT-23

AD7476-EPは防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。

  • AD7476-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/11611
AD7476
A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、6ピンSOT-23パッケージ
AD7476/AD7477/AD7478 Functional Block Diagram AD7476/AD7477/AD7478 Pin Configuration
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 8
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
AD8615 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール
AD8655 製造中 オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS
ADA4084-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力
ADA4000-1 製造中 オペアンプ、シングル、低価格、高精度のJFET入力
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
デジタル・アイソレータ 3
ADUM1311 製造中 3 チャンネル・デジタル・アイソレータ
ADUM1301 製造中 3チャンネル・デジタル・アイソレータ
ADUM3301 製造中 デジタル・アイソレータ、3チャンネル(チャンネル方向2/1)、システム・レベルのESD信頼性を強化
電圧リファレンス 6
REF193 製造中 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR4530 製造中 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
REF195 製造中 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
AD780 製造中 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7476A

AD7476A Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7476ACBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7476A. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

EVAL-AD7476A
AD7476A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品