AD7356
製造中A/Dコンバータ、12ビット、5MSPS、差動入力、同時サンプリング、デュアル、SAR
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.12
製品情報
- デュアル12ビットSAR型A/Dコンバータ
- 同時サンプリング
- スループット・レート:5MSPS/チャンネル当たり
- 2.5VのVDDで仕様化
- 変換遅延なし
- 消費電力:36mW@5MSPS
- 内蔵リファレンス:2.048V、±0.25%、6ppm/℃
- データ読み取り中に2CHの入力を変換
- 高速シリアル・インターフェース:SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 16ピンTSSOPパッケージで供給
AD7356は、高速、低消費電力の12ビット・デュアル、逐次比較型ADCであり、単電源2.5Vで動作し、最大5MSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスは2個のADCを内蔵しており、各々の前にはローノイズで広帯域幅のトラック/ホールド・アンプが置かれており、このアンプは110MHzを超える入力周波数を処理することができます。
変換プロセスとデータ・アクイジションは、標準のコントロール入力を使っているため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。変換時間はSCLK周波数によって決定されます。
AD7356では高度なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。2.5V電源かつ5MSPSスループット・レートでの動作時、デバイスの最大消費電流は14mA(typ)です。このデバイスは、柔軟な消費電力/スループット・レート管理機能も提供します。
このデバイスのアナログ入力範囲は差動同相モードの±VREF/2で、AD7536は2.048Vリファレンスを内蔵しており、必要に応じて外部リファレンスによりこれをオーバードライブすることができます。
AD7356は、16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 2個の全機能内蔵型A/Dコンバータ機能
これらの機能によって、2チャンネルの同時サンプリングと同時変換を実行することができます。両チャンネルの変換結果は別々のデータ・ラインに同時に出力。あるいはシリアル・ポートが1個しかない場合には、両チャンネルの変換結果を1本のデータ・ラインに前後して出力。 - 低消費電力で高スループット。
5MSPSのスループット・レートで36mWの消費電力 - 変換遅延なし
AD7356の特長は2個の標準的なSAR型A/Dコンバータを備えているため、CS入力に対して瞬時にサンプリングを高精度に制御し、終了後は直ちに変換が制御されます。
- データ・アクイジション・システム
- モーション制御
- I/Q変調
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7356BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356BRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356YRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356YRUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7356BRUZ | 製造中 | |
| AD7356BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7356BRUZ-RL | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7356BRUZ | 製造中 | |
| AD7356BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7356BRUZ-RL | 製造中 | |
| AD7356YRUZ | 製造中 | |
| AD7356YRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7356YRUZ-RL | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7356BRUZ | 製造中 | |
| AD7356BRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7356BRUZ-RL | 製造中 | |
| AD7356YRUZ | 製造中 | |
| AD7356YRUZ-500RL7 | 製造中 | |
| AD7356YRUZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 3 | ||
| ADA4932-2 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力、低価格 |
| AD8138 | 製造中 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み |
| ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
| オペアンプ(OPアンプ) 3 | ||
| AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8638 | 製造中 | オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力 |
| 電圧リファレンス 5 | ||
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |