AD7143

製造中止

容量性タッチ・センサ用プログラマブル・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • プログラマブル容量/デジタル・コンバータ
    更新レート:25ms(@最大シーケンス長)
    分解能:1fF以上ion
    8チャンネルの容量性センサ入力
    外付けのRC調整用部品が不要
    自動変換シーケンサ
  • オンチップの自動キャリブレーション・ロジック
    環境変化の自動補償
    自動適応化スレッショールドおよび感度レベル
  • キャリブレーション・データを保存するオンチップRAM
  • I2C®互換のシリアル・インターフェース
  • シリアル・インターフェース用にVDRIVEレベルを別途用意
  • ホスト・コントローラ用の割込み出力
  • 4mm×4mmの16ピンLFCSP-VQパッケージ
  • 電源電圧:2.6~3.6V
  • 低い動作電流
    フルパワー・モード:1mA以下
    低消費電力モード:50μA

最新のユーザ入力方式が要求されるシステム用として環境キャリブレーション回路をチップ上に集積化した容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。容量性ボタン、スクロール・バー、スクロール・ホイールなどの機能を実装する外部の容量性センサとインターフェースします。

このCDCは、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのシグマ・デルタ(ΣΔ)容量/デジタル・コンバータに信号を送る8チャンネルの入力を備えています。外部センサの容量変化をセンシングし、この情報を利用してセンサの起動を登録します。外部センサを一連のボタン、1つのスクロール・バーまたはスクロール・ホイール、あるいは各種タイプを組み合わせたセンサとして構成できます。

AD7143は周囲環境の変化を捕捉するオンチップのキャリブレーション・ロジックを内蔵しています。センサがタッチされていない間に、キャリブレーション・シーケンスが自動的かつ連続的なインターバルで実行されます。したがって、環境の変化による外部センサへのタッチの誤認識や、実際のタッチが登録されない発生することはありません。

また、I2C互換のシリアル・インターフェースを備え、1.65~3.6VのI2Cシリアル・インターフェース動作電圧を供給するVDRIVEピンを別途用意しています。

4mm×4mmの16ピンLFCSP-VQパッケージを採用し、2.6~3.6V電源で動作します。動作時の消費電流は1mA以下に抑えられ、低消費電力モード(400msの変換インターバル)ではさらに50μAまで低減されます。

アプリケーション

  • パーソナル音楽およびマルチメディア・プレーヤ
  • 携帯電話
  • デジタル・カメラ
  • 携帯型スマート機器
  • テレビ、A/V、リモート・コントロール
  • ゲーム機器コンソール
  • AD7143
    容量性タッチ・センサ用プログラマブル・コントローラ
    AD7143 Functional Block Diagram