AD6654
新規設計には非推奨IF toベースバンド・レシーバ、14ビット、92.16 MSPS、4/6チャンネル、広帯域
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$131.74
Viewing:
製品情報
- 14ビット92.16 MSPSのADCを内蔵
- IFサンプリング周波数:最大200 MHz
- 2.4 Vリファレンス内蔵、アナログ入力範囲:2.2 Vp-p
- 差動トラック&ホールド内蔵のアナログ入力
- 4/6種類の広帯域キャリアを同時処理
- 設定可能なデシメーションFIRフィルタ、インターポレーション・ハーフバンド・フィルタ
- フラクショナル・クロック逓倍器: 最大200 MHz
- フィルタと96dB範囲のプログラマブルAGCループ
- 3つの設定可能な16ビット・パラレル出力ポート
- ユーザー設定可能な組込み自己テスト(BIST)機能
- 8/16ビットMicroportとSport/SPIシリアル・ポート制御
AD6654は14ビット、92.16 MSPS A/Dコンバータと4/6チャンネル、マルチモード・デジタル・ダウン・コンバータ(DDC)で構成されるミックスド・シグナルIF toベースバンド・レシーバで、最大6チャンネルのWCDMA(広帯域コード・デビジョン・マルチプレクス・アクセス)を処理する能力があります。この製品はCDMA2000、UMTS、TD-SCDMAのような広帯域規格の厳しいフィルタ処理条件に対して最適化されております。AD6654はIFサンプリング信号をデジタル的に変調したりフィルタをかける無線システムの一部として使用されます。
製品のハイライト
- 14ビット、92.16 MSPSのADCを内蔵
- 200 MHzまで優れたIFサンプリングを行うためのT/H(トラック&ホールド・アンプ)アナログ入力
- 6個の別々のデジタル・フィルタリング・チャンネル
- ADCデータ・ポートのRMS/ピーク・パワー・モニタと出力ポート前の範囲96 dBのAGC
- 3つのプログラマブルRAM係数フィルタ、3つのハーフバンド・フィルタ、2つの固定係数フィルタ、1つの5次CICフィルタ/チャンネル
- 複数チャンネルのフィルタ機能を組み合わせた複合フィルタ処理
- 最大200 MHzクロックで動作する3つの16ビット・パラレル出力ポート
- Blackfin®やTigerSHARC®と互換の8/16ビットマイクロプロセッサ・ポート
- 同期シリアル通信ポートはSPORT、SPI、SSRなど大部分のシリアル・インターフェース規格と互換性あり
この製品にはより新しいバージョンがあります
バックまたはブーストPWMコントローラ、バッテリ・テスト・ソリュージョン向け
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD6654BBCZ | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) | ||
| AD6654CBCZ | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。