AD6644
製造中14ビットA/Dコンバータ、65MSPS、広帯域
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$51.55
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 65MSPSの保証されたサンプル・レート
- 40MSPSバージョンも供給
- サンプリング・ジッタ<300fs
- 100dBのマルチトーンSFDR
- 消費電力:1.3W
- 差動アナログ入力
- AD6645とピンコンパチブル
- 2の補数デジタル出力フォーマット
- 3.3V CMOSコンパチブル
- 出力ラッチのためのデータ・レディ
マルチキャリア、マルチモードのレシーバ向けに設計されたAD6644は、ナイキスト帯域の周波数範囲で100dBのSFDRを維持します。この画期的な性能により、通常はADCによる制限を受ける「ソフトウェア無線」と呼ばれるプログラマブル・デジタル・レシーバの負担が軽減します。ノイズ性能が非常に優れており、信号対ノイズ比の代表値は74dBです。
製品のハイライト
- 65MSPSのサンプル・レートを保証。
- 完全差動形式のアナログ入力段。
- デジタル出力は3.3V電源で動作可能であり、デジタルASICとのインターフェースを容易化。
- 完全なソリューション:リファレンスおよびトラック / ホールド内蔵
- 小型の表面実装型プラスチック52ピンLQFPパッケージ。
アプリケーション
- マルチチャンネル、マルチモード・レシーバ
- AMPS、IS-136、CDMA、GSM、WCDMA
- シングル・チャンネル・デジタル・レシーバ
- アンテナ・アレイ・プロセス処理
- 通信機器の構成部品
- レーダー、赤外線画像処理
- 計測機器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 15
技術記事 6
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD6644ASTZ-40 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD6644ASTZ-65 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages | ||
| AD6644ASTZ-40 | 製造中 | |
| AD6644ASTZ-65 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く