AD5689R
製造中D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、2ppm/℃のリファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC+
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.05
製品情報
- 高い相対精度(INL):±2LSB(max)@16ビット
- 低ドリフト2.5Vリファレンス:2ppm/℃(typ)
- 小型パッケージ:3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージ
- 総合未調整誤差(TUE):±0.1%フルスケール(max)
- オフセット誤差:±1.5mV(max)
- ゲイン誤差:±0.1%フルスケール(max)
- 高い駆動能力:20mA、電源レールから0.5Vまで
- 選択可能な1または2のゲイン設定(GAINピン)
- ゼロ・スケールまたはミッド・スケールにリセット(RSTSELピン)
- 1.8Vロジックに互換
- リードバックまたはデイジーチェーン可能な50MHzのSPIインターフェース
- 低グリッチ:0.5nV秒
- 低消費電力:3.3mW@3 V
- 電源電圧:2.7V~5.5 V
- 動作温度範囲:−40°C~+105°C
- 車載アプリケーション向けにAEC-Q100認定済み
AD5689R-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD5689R-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/14634
nanoDAC+™ファミリ製品のAD5689R/AD5687Rは、低消費電力のデュアル16/12ビット、バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。このデバイスは、2.5V、2ppm/℃の内部リファレンス(デフォルトでイネーブル)を備えており、ゲイン・セレクト・ピンによって、2.5V(ゲイン=1)または5V(ゲイン=2)のフルスケール出力が選べます。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されており、0.1%FSR未満のゲイン誤差と1.5mVのオフセット誤差性能を実現します。デバイスは3mm×3mmのLFCSPとTSSOPパッケージを採用しています。
AD5689Rは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、RSTSELピンで、パワーアップ時の、DAC出力をゼロ・スケールまたミッド・スケールにすることができ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。この製品はチャンネルごとのパワーダウン機能も備えており、パワーダウン・モード期間ではデバイスの消費電流を、3V動作時に標準で4μAに低減します。
AD5689Rは、最大50MHzまでのクロック・レートで動作をする汎用性のあるSPIインターフェースを採用しており、VLOGICピンで1.8V / 3V / 5Vロジックが選べます。
製品のハイライト
- 高い相対精度(INL)
AD5689R(16ビット):±2LSB(max)
AD5687R(12ビット):±1LSB(max)
- 低ドリフトの2.5V内蔵リファレンス
温度係数:、2ppm/℃(typ)
温度係数:5 ppm/°C(max) - 小型パッケージ:
3mm×3mm、16ピンLFCSPと16ピンTSSOPパッケージ
アプリケーション
- オプティカル・トランシーバ
- 基地局用パワー・アンプ
- プロセス制御(PLCのI/Oカード)
- 工業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5689RACPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD5689RARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5689RARUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5689RBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD5689RBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5689RBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5689RTCPZ-EP-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD5689RWBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD5689RACPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5689RBCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2014 - 14_0019 Datasheet Correction for selected AD531X, AD568X and AD569X parts |
||
| AD5689RACPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5689RARUZ | 製造中 | |
| AD5689RARUZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5689RBCPZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5689RBRUZ | 製造中 | |
| AD5689RBRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5689RARUZ | 製造中 | |
| AD5689RARUZ-RL7 | 製造中 | |
| AD5689RBRUZ | 製造中 | |
| AD5689RBRUZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5689R
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。