AD5641

製造中

D/Aコンバータ、14ビット、2.7V~5.5V/100µA以下、SPIインターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 6ピンSC70パッケージ
  • マイクロパワー動作:100μA(max)@5V
  • 200nA以下のパワーダウン@3V
  • シングル14ビットD/Aコンバータ
  • Bバージョン:±4 LSB INL 
  • Aバージョン:±16 LSB INL
  • 電源電圧:2.7~5.5V
  • 単調増加性の保証
  • 1.8Vのデジタル・インターフェース(CMOS)
  • ブローン・アウト検出つきの0Vへのパワーオン・リセット機能 
  • 電圧低下の検出により0Vにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能
  • 最小のゼロ・コード・エラー
  • 出力用バッファーアンプ内蔵、レールtoレール動作

AD5641
D/Aコンバータ、14ビット、2.7V~5.5V/100µA以下、SPIインターフェース
AD5641 Functional Block Diagram AD5641 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


リファレンス・デザイン

CN0179 Circuits from the Lab®

4-20mA 低消費電力、14ビット分解能、プロセスコントロール向け電流ループトランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

CN0179
4-20mA 低消費電力、14ビット分解能、プロセスコントロール向け電流ループトランスミッタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品