AD5611

製造中

10ビットnanoDAC®、2.7~5.5V、100µA未満、SPIインターフェース付き、LFCSPおよびSC70パッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 6ピンSC70およびLFCSPパッケージを採用
  • マイクロパワー動作:100μA(max)(5Vの場合)
  • 3Vで0.2μAまでパワーダウン(代表値)
  • 2.7~5.5V電源
  • 設計による単調増加性の保証
  • 電圧低下の検出により0Vにパワーオン・リセット
  • 3つのパワーダウン機能
  • シュミット・トリガー入力付きの低消費電力シリアル・インターフェース
  • レールtoレール動作の出力バッファ・アンプを内蔵
  • /SYNC 割り込み機能
  • わずかなゼロ・コード・エラー
  • AD5601:バッファ付き8ビットDAC
  • Bバージョン:±0.5LSB INL
  • AD5611:バッファ付き10ビットDAC
  • Bバージョン:±0.5LSB INL
    Aバージョン:±4LSB INL
  • AD5621:バッファ付き12ビットDAC
  • Bバージョン:±1LSB INL
    Aバージョン:±6LSB INL
AD5611
10ビットnanoDAC®、2.7~5.5V、100µA未満、SPIインターフェース付き、LFCSPおよびSC70パッケージ
AD5601-5611-5621 Functional Block Diagram AD5601-5611-5621 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
リニア・レギュレータ 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD5621
AD5621 Evaluation Board
EVAL-AD5621EBZ - Angle View EVAL-AD5621EBZ - Bottom View EVAL-AD5621EBZ - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品