AD1856
製造中16ビット、D/Aコンバータ、PCM、オーディオ用
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.79
Viewing:
製品情報
|
|
AD1856は、モノリシックの16ビットPCMオーディオDACです。このデバイスの各モデルは電圧出力アンプ、16ビットDAC、16ビットのシリアル/パラレル変換入力レジスタ、および電圧リファレンスを内蔵しています。AD1856のデジタル回路部は、アナログ・デバイセズ社のBiMOS IIプロセスで製造されるCMOSロジック素子で構成されています。AD1856のアナログ回路部は、バイポーラおよびMOSデバイスと薄膜抵抗で構成されています。
製品のハイライト
- 全高調波歪みが100%テスト済みです。
- MSB調整機能により、非常に優れた直線性の性能が維持されます。
- AD1856は±5~±12Vの電源で動作します。
- シリアル・インターフェースは、デジタル・フィルタ・チップとの互換性を備えています。
- 1.5µsのセトリング時間により、2倍、4倍、および8倍のオーバーサンプリングが可能です。
- 外付け部品が不要です。
- 96dBのダイナミック・レンジ
- ±3Vまたは±1mAの出力能力
- 16ビット分解能
- 2の補数のシリアル入力ワード
- 低価格
- 16ピンのプラスチックDIPまたはSOICパッケージ
アプリケーション
- コンパクト・ディスク・プレーヤ
- デジタル・オーディオ用アンプ
- DATレコーダおよびプレーヤ
- シンセサイザおよびキーボード
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1856RZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD1856RZ-K | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD1856RZ-K-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD1856RZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD1856RZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD1856RZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。