AD10465
製造中止14ビットA/Dコンバータ、65MSPS、デュアル・チャンネル、アナログ入力シグナル・コンディショニング機能付き
製品情報
|
|
AD10465はモジュール上にシグナル・コンディショニング回路を搭載し、ダイナミック性能の改善とチャンネル間性能の完全マッチングを実現するフルチャンネルADCソリューションです。モジュールはダイナミックレンジの広い2個のAD6644 ADCを内蔵し、各AD6644は低歪み、高帯域幅アンプのAD8037を含むDC結合アンプ・フロントエンドを備えています。AD8037は高い入力インピーダンスとゲイン特性を備え、シングルエンド/差動変換アンプのAD8138を駆動します。AD6644はオンチップのトラック&ホールド(T/H)回路を内蔵し、革新的なマルチパス・アーキテクチャの採用によって14ビット、65MSPSの性能を達成しています。AD10465は、革新的な高密度回路設計とレーザ・トリミングされた薄膜抵抗ネットワークを使用しており、非常に優れたマッチングと性能を達成すると同時に、優れたアイソレーション特性を維持し、ボード面積を大幅に節減します。
AD10465ではアナログ・シグナル・コンディショニング回路が±5.0V電源で動作し、A/D変換には別個の+5V電源、そして出力段には+3.3Vのデジタル電源が別途使用されます。各チャンネルが完全に独立しているので、別個のエンコードおよびアナログ入力による動作が可能です。ユーザがアナログ入力信号範囲を選択できるので、汎用性を維持すると同時に、外付けシグナル・コンディショニング回路の追加を最小限に抑えます。
パッケージは、前世代製品であるAD10242(12ビット、40MSPS)およびAD10265(12ビット、65MSPS)とフットプリント互換の68ピン・セラミック・ガルウィングです。アナログ・デバイセズのMIL-38534認定製造者ライン(QML)で製造しており、部品はクラスH(-55~+125℃)までの規格に適合します。AD6644の内部部品は、アナログ・デバイセズの高速相補型バイポーラ・プロセス(XFCB)で製造しています。
アプリケーション- 位相同期アレイ・レシーバ
- 通信レシーバ
- FLIR処理
- セキュリティ保護通信
- GPSジャミング防止レシーバ
- マルチチャンネル、マルチモード・レシーバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 10
技術記事 5
クロスリファレンス・ガイド 4
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
AD10465に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める