AD10200
製造中止12ビットA/Dコンバータ、105MSPS、アナログ入力信号処理回路付き、デュアル・チャンネル、IFサンプリング用
製品情報
- デュアル、サンプル・レート105MSPS(min)
- チャンネル間アイソレーション: >80 dB
- AC結合の信号処理回路内蔵
- ナイキスト周波数までのゲイン平坦度:< 0.2 dB
- ナイキスト周波数までの入力VSWR:1.1:1
- スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ:80 dB
- 出力形式:2の補数
- 3.3 V 又は 5 V CMOS互換の出力レベル
- 0.850 W/チャンネル
- 産業用グレードとミリタリ・グレード
                                AD10200はモジュール上にシグナル・コンディショニング回路を搭載し、ダイナミック性能の改善とチャンネル間性能の完全マッチングを実現するフルチャンネルADCソリューションです。モジュールはダイナミックレンジの広い2個のADCを内蔵し、各ADCにはダイレクトIFサンプリング向けに性能を最適化したトランス結合のフロントエンドを備えています。オンチップのトラック・アンド・ホールド(T/H)回路を内蔵し、革新的なアーキテクチャの採用によって12ビット、105MSPSの性能を達成しています。革新的な高密度回路設計とレーザー・トリミングされた薄膜抵抗ネットワークを使用し、非常に優れたマッチングと性能を達成すると同時に、優れたアイソレーション特性を維持し、ボード面積を大幅に節減します。 
A/D変換回路は+5V電源で動作します。各チャンネルが完全に独立しているので、別個のエンコードおよびアナログ入力での動作が可能です。AD10200は68ピン・セラミック・チップ・キャリア・パッケージを採用しています。アナログ・デバイセズのMIL-38534認定製造者ライン(QML)で製造しており、部品はクラスH(-50~+125℃)までの規格に適合します。
製品ハイライト
- 105 MSPSのサンプル・レートを保証
- フルパワー帯域250 MHzの入力信号処理
- 性能は121 MHz AINで完全にテスト/評価済み
- IF サンプリング用に最適化
アプリケーション
- レーダーIFレシーバ
- 位相同期アレイ・レシーバ
- 通信レシーバ
- セキュリティ保護通信
- GPSジャミング防止レシーバ
- マルチチャンネル、マルチモード・レシーバ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 14
技術記事 5
クロスリファレンス・ガイド 4
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く