MAX96724
新規設計に推奨クワッド・トンネリングGMSL2/1-CSI-2デシリアライザ
最大8MPイメージャに対応する最小の4入力GMSLデシリアライザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.84
Viewing:
製品情報
- 車載グレードの高速リンク
- 3.0GHz (6Gbps)での最大挿入損失:-21.0dB
- 1.5GHz (3Gbps)での最大挿入損失:-19.5dB
- チャンネル条件の変化に自動適応
- 動作周囲温度:-40℃~+105℃
- 個別に設定可能なクワッドGMSL入力
- リンクレート:6/3Gbps (GMSL2)および3.12Gbps (GMSL1)
- 逆方向リンクレート:187.5Mbps/1Mbps (GMSL2/1)
- GMSL2/1ピクセル入力とトンネル入力の混合に対応
- 2×4または4×2レーンのMIPI CSI-2 v1.3出力
- MIPI D-PHY v1.2定格(2.5Gbps/レーン)
- C-PHY v1.0定格(5.7Gbps/レーン)
- 集約機能および再現機能
- D-PHY/C-PHYの16/32仮想チャンネルに対応
- D-PHY (イメージャ)からC-PHY (SoC)への自動変換
- リファレンス・オーバー・リバース(RoR)クロッキング
- 双方向リバース・チャンネルに対応
- 設定可能なGPIO×9
- I2Cポート×2:最大1Mbps
- ASIL-B準拠(MAX96724/F)
- 使いやすい機能
- BOMの削減とスペースの節約
- 小型TQFNパッケージ(8 × 8mm、標準および側面濡れ性)
- 業界最小のPower over Coax (PoC)
MAX96724/F/Rデシリアライザは、4つのGMSL™ 2/1入力を1、2、または4つのMIPI D-PHYまたはC-PHY出力に変換します。このデバイスは、GMSLチャンネル仕様を満たす50Ω同軸ケーブルまたは100Ω STPケーブルを使って同時双方向通信が可能です。GMSLの補足資料については、アナログ・デバイセズまでお問い合わせください。
業界標準の同軸またはSTP相互接続を使用して、リモートに配置された最大4つのセンサーに対応します。各GMSL2シリアル・リンクは、順方向では3Gbpsまたは6Gbps、逆方向では187.5Mbpsの固定レートで動作します。MAX96724/F/Rはビデオ・データの集約と再現の両方に対応し、リモートに配置された複数のセンサーからのストリームを結合して、利用可能な1つまたは複数のCSI-2出力にルーティングできます。
| 3.2mm径50Ω同軸、発泡誘電体 | 2.7mm径50Ω同軸、固体誘電体 | 100Ωシールド・ツイスト・ペア、AWG26 | |
| 3GHzでの減衰(代表値、室温) | 0.9dB/m | 1.6dB/m | 1.8dB/m |
| 3GHzでの減衰(最大値、経年後、+105℃) | 1.1dB/m | 2.0dB/m | 2.2dB/m |
| GMSL順方向/逆方向データ・レート | 最大ケーブル長(代表値、+105℃、単位:m) | ||
| 3Gbps/187.5Mbps | 20 | 10 | 11 |
| 6Gbps/187.5Mbps | 15 | 9 | 8 |
アプリケーション
- 高解像度カメラ・システム
- 先進運転支援システム(ADAS)