MAX15159
新規設計に推奨フィードバックに光アイソレータを使用しない高電圧マルチフェーズ昇圧/フライバック・コントローラ
フィードバックに光アイソレータを使用しない高電圧マルチフェーズ昇圧/フライバック・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品情報
- 広い動作範囲
- 入力電圧範囲:昇圧およびフライバック構成の場合は8V~120V、反転昇降圧構成の場合は-8V~-120V
- 単相/2相/3相/4相動作
- スイッチング周波数範囲:120kHz~1MHz
- 温度範囲:-40ºC~+125ºC
- 集積化により設計フットプリントを削減
- フィードバックのサンプル&ホールドにより、絶縁型フライバック・コンバータで光アイソレータを使用しないフィードバックをサポート
- ローサイドMOSFETドライバ内蔵
- マルチフェーズ同期とインターリーブ動作
- アクティブ相電流バランス制御
- 堅牢なフォルト保護により信頼性が向上
- 調整可能入力低電圧ロックアウト(UVLO)
- サイクルごとに調整可能なピーク電流制限と高速過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン
MAX15159は、ローサイドMOSFETゲート・ドライバ機能を強化した高電圧マルチフェーズ昇圧/フライバック・コントローラです。単相または2相の昇圧/フライバック構成をサポートするように設計されています。2つのデバイスを積み重ねることで、3相または4相動作を実現できます。モジュラ設計に対応するために、出力電圧は1.5V~2.2Vのリファレンス入力(REFIN)を通じて動的に設定できます。
スイッチング周波数の制御は、外付け抵抗で内部発振器を設定するか、レギュレータを外部クロックに同期させることで行います。このデバイスは、120kHz~1MHzのスイッチング周波数をサポートするように設計されています。2つのデバイスを3相または4相動作のコントローラ・ターゲットとしてスタックする場合は、2つのデバイスのSYNCピンを接続して、クロック同期と位相インターリーブを確保します。このコントローラには、専用のイネーブル/入力低電圧ロックアウト(EN/UVLO)ピンがあり、柔軟な電源シーケンスを構成することができます。
MAX15159は、内部スロープ補償を調整するための専用RAMPピンを備えています。このデバイスには過電流保護機能があり、専用のILIMピンを介して調整できます。このデバイスには電流検出アンプが組み込まれており、外部センス抵抗で各相の電流を正確に測定して、正確な相電流分担を実現します。出力過電圧、入力低電圧、サーマル・シャットダウンに対する保護も備わっています。
アプリケーション
- 通信
- 産業用機器
- マルチフェーズ・フライバック
- IEEE802.3btに基づいて電力供給を受けるデバイス
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15159ATJ+ | LFCSP | ||
| MAX15159ATJ+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX15159に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める