LTP8803-1A
新規設計に推奨PMBusインターフェースを備えた160A DC/DC電源μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$136.28
製品情報
- 高周波数で高い効率
- 600kHzで最大91.8%の効率(54VIN、1.2VOUT)
- PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース
- 電圧、電流、温度、および異常をモニタ
- 内蔵EEPROMの異常ログ記録
- デジタルでプログラム可能な制御ループ
- 電圧、電流制限、ソフトスタート/ソフトストップ、周波数、同期と位相、パワーグッド、警告と異常の設定が可能
- 広い入力電圧範囲:45V~65V
- 出力電圧範囲:0.5V~1.5V
- 入力電圧45V~65VIN、出力電圧1.2VOUT向けに最適化
- 差動リモート電圧センスによるDC出力の最大誤差:±0.5%
- 電流リードバックの精度:±3%
- 複数のμModule ICを並列接続して電流を分担
- LTP8800-1AおよびLTP8800-4Aとピン互換(0.8VOUTに最適化)
- 22mm × 24mm × 22mm表面実装パッケージ
LTP8803-1Aは、54Vの配電アーキテクチャからマイクロプロセッサのコア電圧を供給する160Aの降圧μModule®レギュレータです。PMBus(オープン標準であるI2Cベースのデジタル・インターフェース・プロトコル)を使用して、パワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定と遠隔モニタリングが可能です。
LTP8803-1Aは、プログラム可能なデジタル制御システムを中心に、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワーMOSFET、プレーナ・トランス、インダクタ、その他のサポート部品で構成されています。高レベルの集積化により部品点数と設計時間を最小限に抑え、柔軟性と電力密度を最大限に引き出します。
LTP8803-1Aは、高電圧スイッチング損失を排除する共振スイッチング・アーキテクチャを利用することで、高い変換比においても高効率を維持します。
LTP8803-1Aは、22mm × 24mm × 22mm表面実装オープン・フレーム・パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 大電流の分散給電システム
- サーバー、ネットワーク、およびストレージ装置
- エネルギー効率の高いインテリジェントな電力レギュレーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTP8803-1AIPV#PBF | PCA Package 22-Lead (22mm × 24mm × 22mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 6, 2026 - 26_0114 LTP8803-1A Data Sheet Revision |
||
| LTP8803-1AIPV#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTP8803-1A
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTP8803-1A
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTP8803-1Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める