LTM4712
新規設計に推奨36VIN、12Aの昇圧、降圧、昇降圧用μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$38.87
製品情報
- フル機能の昇降圧スイッチ・モード電源
- VOUTをVINと等しくする、より大きい電圧にする、またはより小さい電圧にすることが可能
- 広い入力電圧範囲:5V~36V
- 広い出力電圧範囲:1V~36V
- 降圧および昇降圧モードでは12A、12VINおよび24VOUTでは6A
- 最大効率98%
- ピーク電流モードの制御
- 入力または出力の平均電流制限を調整可能
- 入力電流または出力電流のモニタリング
- パワー・グッド信号出力
- 並列接続により出力電流を増やすことが可能
- フェーズロック可能な固定周波数:100kHz~600kHz
- 強制連続モード/パルススキッピング・モードを選択可能
- シャットダウン時はVOUTをVINから切断
- 16mm ×16mm × 8.34mmのBGAパッケージ
LTM4712は、高効率の昇降圧用μModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。このパッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー・スイッチ、インダクタ、サポート部品が含まれています。周波数を設定する抵抗、出力電圧を設定する抵抗、入力コンデンサ、出力コンデンサ、入力/出力の平均電流レギュレーションを実現する検出抵抗など、数点の外部部品を追加するだけで、設計を完成させることができます。LTM4712は5V~36Vの範囲の入力電圧で動作し、出力電圧は1V~36Vの範囲で安定化できます。
LTM4712では、強制連続モード(FCM)またはパルススキッピング・モード(PSM)での動作を選択できます。電流モード制御により、安定性を犠牲にすることなく、ラインと負荷の変化に対して高速な過渡応答を実現します。SYNC入力とCLKOUT出力により、同期が簡単に行えます。多相並列動作が可能であり、高出力アプリケーションに対応できます。
LTM4712は16mm × 16mm × 8.34mmのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージで提供され、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM4712はRoHS準拠です。
アプリケーション
- テレコム、サーバー、ネットワーク用機器
- 産業用制御
- 高出力バッテリ駆動デバイス
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4712EY#PBF | 144-Lead (16mm x 16mm x 8.34mm) | ||
| LTM4712IY#PBF | 144-Lead (16mm x 16mm x 8.34mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4712
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4712
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。