LTM4650-2
新規設計に推奨アクティブ電圧ポジショニングを備えたデュアル25Aまたはシングル50A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$76.56
製品情報
- デュアル25Aまたはシングル50Aの出力電流
- 出力電圧範囲:4.5V~15V入力電圧で0.6V~1.8V
- ラインおよび負荷に対する最大合計DC出力誤差:±1.5%
- リモート検出差動アンプ
- 電流モード制御/高速過渡応答
- 電流分担:最大300A
- AVP(アクティブ電圧ポジショニング)対応
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM®4650-2は、合計DC出力誤差±1.5%のデュアル25Aまたはシングル50A出力の降圧μModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。このパッケージには、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、および補助部品のすべてが内蔵されています。外部補償により高速過渡応答が可能となるため、FPGA、ASIC、プロセッサへの給電時の出力容量を最小限に抑えることができます。AVPを使用することで過渡応答を更に改善し、出力容量を削減できます。同期されたマルチフェーズ並列電流分担により、6個のLTM4650-2デバイスで最大300Aを供給できます。
LTM4650-2はSnPbまたはRoHS準拠の端子仕上げが行われ、16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージにより供給されます。
アプリケーション
- FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ・コアの電圧調整
- 情報通信システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4650EY-2#PBF-ES | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
| LTM4650IY-2 | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
| LTM4650IY-2#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
- LTM4650A-1(INVERTING)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTM4650-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める