LTC9103

新規設計に推奨

8チャンネルIEEE 802.3at/bt PoE PSEアナログ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全準拠のIEEE 802.3btタイプ3/4 PSE
  • 完全準拠のIEEE 802.3atタイプ2 PSE
  • LTC4291-1/LTC4292とのソフトウェア互換性
  • 最大48個のPSEポート(ポートあたり1個の電源チャンネル)
  • 最大24個のPSEポート(ポートあたり2個の電源チャンネル)
  • ECCで保護されたeFlashおよびデータRAM
  • チャンネルあたりの低消費電力
    • 100mΩ感度の抵抗
    • 30mΩまたは低MOSFET RDS(ON)
  • チップセットによる絶縁
    • Optosと3.3V絶縁電源を不要に
  • 非常に信頼性の高いマルチポイントPD検出
    • 接続チェックが単一シグネチャとデュアル・シグネチャのPDを区別
  • 連続的なポート毎の電源および電流のモニタリング
  • 1MHz I2C互換シリアル制御インターフェース
  • ピンまたはI2CプログラマブルPD電力
  • 24ピン4mm × 4mm(LTC9101-1)および64ピン7mm × 11mm(LTC9102/LTC9103)QFNパッケージを採用
LTC9103
8チャンネルIEEE 802.3at/bt PoE PSEアナログ・コントローラ
LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 Application Circuit LTC9103 Pin Configuration
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
EVAL-LTC9101-3

パワー・マネージメントとLED制御の機能を備えた16ポートIEEE 802.3at PSEコントローラLTC9101-3/LTC9103の性能評価

機能と利点

  • 16 Port IEEE 802.3at-compliant PSE
  • Autonomous Power Management with flash configuration
  • Serial LED driver for Port LEDs

製品詳細

EVAL-LTC9101-3は、自律パワー・マネージメント機能とポートLED用のシリアルLEDドライバを備えた16チャンネル、IEEE 802.3at準拠の給電デバイス(PSE)です。EVAL-LTC9101-3には、EVAL-LTC9101-3-AZドーター・カード、EVAL-LTC9101-3-MBAZマザーボードが含まれており、LTC9101-3およびLTC9103 PSEプラットフォーム・チップセットを備えています。

EVAL-LTC9101-3では、単一のLTC9101-3デジタル・コントローラが最大2つのLTC9103(8チャンネルのアナログ・コントローラ)と接続して、合計16個のパワー・チャンネルを提供します。最大16個のIEEE 802.3af/at/bt受電デバイス(PD)をEVAL-LTC9101-3に接続し、単一の電源を使用してこのシステムから電力を供給できます。

LTC9101-3とLTC9103は独自の絶縁型データ・インターフェースを使用しているため、LTC9101-3はホスト・コントローラと同じロジック電源を共有できます。このため、追加の3.3V絶縁電源は必要ありません。EVAL-LTC9101-3は、パワー・マネージメントやポートLEDのフラッシュ設定を含め、ホスト・コントローラなしで完全に自律的に動作します。フォルト・コードなど最大16ポートのPoEステータスが、ポート・ステータスLEDとフォルトLEDからすぐに確認できます。これは、シリアルLEDドライバを使用してLTC9101-3によって駆動されます。電源過負荷表示LEDは、システムの電力消費が電力バジェットに近づくと警告を出し、ポート電力を拒否するか無効にするかを示します。

eval board
EVAL-LTC9101-3

パワー・マネージメントとLED制御の機能を備えた16ポートIEEE 802.3at PSEコントローラLTC9101-3/LTC9103の性能評価

機能と利点

  • 16 Port IEEE 802.3at-compliant PSE
  • Autonomous Power Management with flash configuration
  • Serial LED driver for Port LEDs

製品詳細

EVAL-LTC9101-3は、自律パワー・マネージメント機能とポートLED用のシリアルLEDドライバを備えた16チャンネル、IEEE 802.3at準拠の給電デバイス(PSE)です。EVAL-LTC9101-3には、EVAL-LTC9101-3-AZドーター・カード、EVAL-LTC9101-3-MBAZマザーボードが含まれており、LTC9101-3およびLTC9103 PSEプラットフォーム・チップセットを備えています。

EVAL-LTC9101-3では、単一のLTC9101-3デジタル・コントローラが最大2つのLTC9103(8チャンネルのアナログ・コントローラ)と接続して、合計16個のパワー・チャンネルを提供します。最大16個のIEEE 802.3af/at/bt受電デバイス(PD)をEVAL-LTC9101-3に接続し、単一の電源を使用してこのシステムから電力を供給できます。

LTC9101-3とLTC9103は独自の絶縁型データ・インターフェースを使用しているため、LTC9101-3はホスト・コントローラと同じロジック電源を共有できます。このため、追加の3.3V絶縁電源は必要ありません。EVAL-LTC9101-3は、パワー・マネージメントやポートLEDのフラッシュ設定を含め、ホスト・コントローラなしで完全に自律的に動作します。フォルト・コードなど最大16ポートのPoEステータスが、ポート・ステータスLEDとフォルトLEDからすぐに確認できます。これは、シリアルLEDドライバを使用してLTC9101-3によって駆動されます。電源過負荷表示LEDは、システムの電力消費が電力バジェットに近づくと警告を出し、ポート電力を拒否するか無効にするかを示します。

eval board
DC3160A

DC3159AおよびDC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24ポート、4ペアIEEE 802.3bt PSE

製品詳細

デモ・キット3160A-KITは、イーサネット・アライアンスGen 2 PoE認定、IEEE 802.3at/bt準拠の24ポート給電デバイス(PSE)で、DC3159Aドーター・カード(48チャンネル)およびDC3017Aマザーボード(24、4ペア・ポート)で構成されています。DC3160A-KITには、LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 PSEプラットフォーム・チップセットが使用されています。

DC3160A-KITでは、1個のLTC9101-1デジタル・コントローラが最大4個のアナログ・コントローラに接続されます。DC3159A-Aドーター・カードではLTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが4個使用され、合計48のパワー・チャンネルがあります。DC3159A-Bドーター・カードでは、LTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが2個と、LTC9103 8チャンネル・アナログ・コントローラが2個使用され、合計40のパワー・チャンネルがあります。DC3160A-KITには最大24個のIEEE 802.3af、IEEE 802.3at、またはIEEE 802.3bt受電デバイス(PD)を接続でき、このシステムから単電源を使用してこれらのデバイスに給電できます。

LTC9101-1、LTC9102、およびLTC9103は独自の絶縁型データ・インターフェースを備え、LTC9101-1をホスト・コントローラのI2Cインターフェースに直接接続できるため、コストのかかるフォトカプラや追加の3.3V電源は不要です。DC3160A-KITは、ホスト・コントローラなしで、またはI2CインターフェースにDC590を使用して、完全に自律的に動作できます。

サージ保護デバイスを内蔵しており、設計により堅牢なサージ保護が提供されています。インジケータLEDによって、最大48のパワー・チャンネルのステータスが表示されます。オプションの内蔵降圧レギュレータは、VEE電源からデジタル回路に3.3Vを供給します。デモ・マニュアルには、自動モードのクイック・スタート手順とDC3160A-KITの概要が記載されています。

この回路ボードの設計ファイルも提供されています。

eval board
DC3160A

DC3159AおよびDC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24ポート、4ペアIEEE 802.3bt PSE

製品詳細

デモ・キット3160A-KITは、イーサネット・アライアンスGen 2 PoE認定、IEEE 802.3at/bt準拠の24ポート給電デバイス(PSE)で、DC3159Aドーター・カード(48チャンネル)およびDC3017Aマザーボード(24、4ペア・ポート)で構成されています。DC3160A-KITには、LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 PSEプラットフォーム・チップセットが使用されています。

DC3160A-KITでは、1個のLTC9101-1デジタル・コントローラが最大4個のアナログ・コントローラに接続されます。DC3159A-Aドーター・カードではLTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが4個使用され、合計48のパワー・チャンネルがあります。DC3159A-Bドーター・カードでは、LTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが2個と、LTC9103 8チャンネル・アナログ・コントローラが2個使用され、合計40のパワー・チャンネルがあります。DC3160A-KITには最大24個のIEEE 802.3af、IEEE 802.3at、またはIEEE 802.3bt受電デバイス(PD)を接続でき、このシステムから単電源を使用してこれらのデバイスに給電できます。

LTC9101-1、LTC9102、およびLTC9103は独自の絶縁型データ・インターフェースを備え、LTC9101-1をホスト・コントローラのI2Cインターフェースに直接接続できるため、コストのかかるフォトカプラや追加の3.3V電源は不要です。DC3160A-KITは、ホスト・コントローラなしで、またはI2CインターフェースにDC590を使用して、完全に自律的に動作できます。

サージ保護デバイスを内蔵しており、設計により堅牢なサージ保護が提供されています。インジケータLEDによって、最大48のパワー・チャンネルのステータスが表示されます。オプションの内蔵降圧レギュレータは、VEE電源からデジタル回路に3.3Vを供給します。デモ・マニュアルには、自動モードのクイック・スタート手順とDC3160A-KITの概要が記載されています。

この回路ボードの設計ファイルも提供されています。

EVAL-LTC9101-3
パワー・マネージメントとLED制御の機能を備えた16ポートIEEE 802.3at PSEコントローラLTC9101-3/LTC9103の性能評価
EVAL-LTC9101-3 Evaluation Board
EVAL-LTC9101-3
パワー・マネージメントとLED制御の機能を備えた16ポートIEEE 802.3at PSEコントローラLTC9101-3/LTC9103の性能評価
EVAL-LTC9101-3 Evaluation Board
DC3160A
DC3159AおよびDC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24ポート、4ペアIEEE 802.3bt PSE
DC3160A Evaluation Board DC3160A Evaluation Board - Top View DC3160A Board Ethernet Alliance Compliance
DC3160A
DC3159AおよびDC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24ポート、4ペアIEEE 802.3bt PSE
DC3160A Evaluation Board DC3160A Evaluation Board - Top View DC3160A Board Ethernet Alliance Compliance

最新のディスカッション

最近表示した製品